Türkiye | türkçe

15 Haz 2015

PNOZsigma üzerinde kablo şebekesi işi azaltılmıştır

Yeni: Yarı iletken çıkışlı PNOZ s20 iletişim genişletme modülü.

PNOZsigma emniyet röleleri yılların tecrübesini, günümüzün en son emniyet teknolojileri ile birleştirmiştir: maksimum güvenlik ve maliyet verimliliğinde minimum çaba elde edebilirsiniz. Özellikle dar gövde genişliği ve her cihaz içine sıkıştırılmış çok işlevliliği ile, PNOZsigma minimum genişlikte maksimum işlevsellik sağlar. Böylece emniyet teknolojilerini; yerden kazandırarak, daha fazla esneklik ve bu nedenle daha etkin bir şekilde daha hızlı uygulayabilirsiniz. Sadece 22,5 mm genişliğe sahip PL e ve SIL CL 3'e kadar olan yarı iletken teknoloji kullanan iki anlık güvenlik çıkışlı bir yeni ürün de PNOZsigma iletişim genişletme modülüdür.


Daha fazla yarı iletken çıkışlar

Yarı iletken çıkışların adedi, ana cihaza bağlı olarak genişletilebilir, örnek olarak PNOZ s3 gibi: Kablo sistemi dahil değildir - sadece bir konnektör ve basit bir el hareketi.

Maksimum on yarı iletken çıkış gerektiğinde, PNOZ s20 iletişim genişletme modülü direkt olarak ana cihaza bağlanabilir. Daha fazla emniyetli yarı iletken çıkış gerekli olduğunda, PNOZ s7.1 iletişim genişletme modülü araya bağlanır; bu, yarı iletken çıkış sayısını neredeyse sınırsız olarak genişletmek için kullanılabilir.
 

Bir bakışta elde edeceğiniz faydalar:

  • Konnektörler üzerinden teması genişleterek, kablo şebekesi işi %20 azaltılmıştır
  • Yarı iletken çıkışların sayısı basamaklandırma yoluyla genişletebileceği için esnek uygulama
  • Yaylı terminallere sahip versiyonu sayesinde hızlı kurulum
     

24 VDC'li tipik uygulamalar:

  • Valfler
  • Kontaktör genişlemesi
  • Ana cihaz PNOZ s6 ve iki el kumanda tertibatı ile presler üzerinde kullanılır, örn. pres valfını etkinleştirme


Sipariş seçeneği ile daha fazla bilgi:

PNOZsigma emniyet rölesi - İletişim genişletme modülü

PNOZsigma emniyet röleleri