Türkiye | türkçe

13 Haz 2016

Brezilya yasaları ve standartları

Tesisiniz ve makineniz için dünya çapında emniyet.

Brezilya Teknik Standartlar Kuruluşu (ABNT) ISO/IEC standartlarının yalnızca bazılarını ulusal mevzuata dahil etmiştir. Küreselleşme ve pazar gereksinimleri nedeniyle, ABNT daha Brezilya mevzuatına dahil etme fırsatı bulamadan büyük Brezilya şirketleri genellikle ISO/IEC standartlarına geçiş yapmaktadır.


NR'ler – Brezilya yönetmelikleri

Brezilya'da sağlık ve emniyet düzenlemesi Çalışma Bakanlığı tarafından denetlenmektedir. Bu uygulama 1 Mayıs 1943 tarihinde 5452 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameyle yürürlüğe giren İş Hukuku Yasalarının Birleştirilmesi (CLT) uygulamasına dayanmaktadır. CLT Brezilya'daki iş hukuku yasalarını birleştirmekte ve tekil ve kolektif endüstriyel ilişkiler düzenlemektedir. Bu kanun hükmünde kararnameyle birlikte, işyerinde emniyeti garanti etmek için gerekli prosedürler NR'ler olarak bilinen düzenleyici standartlar tarafından tanımlanmaktadır. NR'ler, uygulanması gereken özel yasal düzenlemeler içermeleriyle Avrupa direktifleriyle bazı benzerlikler taşımaktadır. Kapsamları, standartlara yönelik referanslarla belgelenmelidir.


Brezilya NR-12 / Makine emniyeti direktifi

Makineler ile ilgili olarak NR-12 dahil olmak üzere, emniyet için geçerli olan toplam 36 NR bulunmaktadır. Tüm kamu ve özel sektör işçilerinin ve ayrıca CLT altında kayıtlı olanların bu yönetmeliklere uyması gerekmektedir. NR-12. BR 12'nin amacı, hem yeni hem kullanılmış makinelerdeki makine emniyet gereksinimlerinin birinci sınıf düzeyinde olmasını garanti etmektir.


NR-12 içeriği

Standartların ana hedefi, yeni nesil makinelerin kendiliğinden emniyetli olmasını ve nakliye, uygulama, bakım ve bertaraf için tam veriye sahip olmasını temin etmektir. Standart aynı zamanda mevcut makinelerin adapte edilmesi için önlemler içermekte ve ayrıca planlanan önleyici bakım için gereksinimler belirlemektedir. Emniyet yönetmeliklerine uygun donatılmamış eski makinelerin satışını önlemek için eski makinelerin hurdaya çıkarılmasına yönelik gereksinimler de dahil edilmiştir. Yönetmelikler artık, bir makine yeniden satılmadan önce emniyet standartlarına uymasını sağlayacak şekilde donatılmasını gerektirmektedir.


Brezilya'da makine kullanımı, satın alımı ve satışı

Brezilya'da makine kullanır, satın alır veya satarsanız, NR-12'de yer alan özel gereksinimlerin farkında olmalısınız. Pilz, makinenin revize edilmiş NR-12 standardına uymasını garanti etmek için risk değerlendirmesi aşamasından emniyet doğrulama aşamasına kadar sizinle bir ortak olarak çalışabilir. Uluslararası temsile sahip bulunmaktayız ve ilgili ülkenizdeki tüm gereksinimleri yakından biliyoruz.


Daha fazla bilgi:

Fonksiyonel emniyet standartları referans kitabı

Pilz Hizmet yelpazesi