Türkiye | türkçe

8 Haz 2016

Avustralya/Okyanusya yasaları ve standartları

Tesisiniz ve makineniz için dünya çapında emniyet

Avustralya'da eyaletler ve bölgeler emniyet yasaları hazırlama ve uygulama hakkına sahiptir. Ancak endüstriyel emniyetle ilgili tekil yasalar ve gereksinimleri çok benzemektedir. İlgili Mevzuat İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasına dayanmaktadır. Bu yasa, çeşitli sorumlulukları olan kişilerin bakım yükümlülüklerini ve görevlerini tanımlamaktadır. Çeşitli emniyet alanlarıyla ilgili bir dizi uygulama yönetmeliği ve yasası, eyalet İGS mevzuatı kapsamında yer almaktadır.


Yargı kuralı olarak yönetmelikler

Davranış kuralları genellikle yasal olarak bağlayıcı değildir. Ancak ilgili yasal olarak bağlayıcı değildir, ancak emniyetli bir işyeri tasarlamak için alınan önlemleri değerlendirmek için bu yönetmeliklere sıklıkla başvurulmaktadır. Uymamanın çok ciddi sonuçları olabilmektedir.


Yasal olarak bağlayıcı standartlar.

Yönetmelikler ayrıca genellikle, "Avustralya Standartları" adlı bağımsız bir kuruluş tarafından hazırlanan Avustralya standartlarına atıfta bulunmaktadır. Ancak bir iki önemli istisna dışında, Avustralya standartları yasal olarak bağlayıcı değildir. Yine, riskleri azaltmak için yeterli önlemlerin alınıp alınmadığını değerlendirmek gerektiğinde mahkemeler genellikle bunlara danışmaktadırlar.


En önemli standart

Avustralya'daki en önemli makine emniyet standartlarından biri AS4024.1'dir. Buna uyum zorunlu olmamakla birlikte, bakım görevinin ihmali ile ilgili bir eylem olması durumunda mükemmel bir savunma temsil etmektedir. Öte yandan uyulmamasının önemli yasal sonuçları olabilmektedir.


Birçok Avustralya standardı uluslararası standartlara dayanmaktadır.

Uluslararası uyum için Avustralya Standartları'nın resmi politikası mümkün olduğu durumlarda uluslararası standartları (ISO veya IEC) benimsemek şeklindedir. Bunun aksine, ABD'nin Amerikan Standartları (ANSI standartları) nadiren Avustralya, ISO veya EN standartlarına karşılık gelmektedir ve Avustralya ile çok az ilgilidir.


Daha fazla bilgi:

Fonksiyonel emniyet standartları referans kitabı

Pilz Hizmet yelpazesi

Avustralya yasaları ve standartları