Türkiye | türkçe

22 Ara 2015

Emniyet Doğrulaması

Makine Emniyetinin Sağlanmasında Önemli Bir Adım

Makine kullanıcıları, emniyet sistemlerinin emniyet gerekliliklerini karşıladığına ve küresel ve bölgesel standartlara uygun olduğuna dair mutlak güvence ister. Emniyet otomasyonu artık birçok makine sisteminin alışılagelmiş bir unsuru olup makine emniyeti uyumunun ve standardizasyonunun karmaşıklığına çözüm sağlar.

Emniyet doğrulaması bu nedenle işyeri emniyetinin ve makinelerin uygunluğunun (standartlara ve düzenlemelere) sağlanması açısından önemlidir.  Doğrulama tasarımın son aşamalarında ve risk değerlendirmesi tamamlandıktan sonra gerçekleştiğinden görev göz ardı edilebilir veya dikkate alınmayabilir.


Standartlar ve Düzenlemeler

Makine emniyet sistemleri IEC 61508, IEC 62061, EN ISO 13849-1 ve 13849-2 uyarınca doğrulanmalıdır. EN ISO 13849-2'de şu ifade yer alır: "Doğrulama, tüm parçaların istenen emniyet fonksiyonunu gerçekleştirmek amacıyla doğru bir şekilde etkileşimde bulunduklarını ve istenmeyen fonksiyonların meydana gelmediğini göstermek için statik ve dinamik testleri ve diğer metodolojileri kullanan bir süreçtir."


Makine Kullanım Ömrü

Makinelerdeki kontrol sistemlerinin doğrulanması, Makine Kullanım Ömrünün temel bir parçasıdır. Son kullanıcının ve makine tedarikçisinin emniyet sistemi tasarımına ait özelliklerin risk değerlendirmesinde, teknik özelliklerde ve tasarımda tanımlanan gereklilikleri karşıladığını teyit etmelerini sağlar. Ayrıca son kullanıcıya makinenin ilgili emniyet standartlarına tam uyumlu olduğuna dair güvence verir.

Doğrulamanın gerçekleştirilmesi günümüzde, makine otomasyonunun geliştirilmesindeki ilerlemeler göz önünde bulundurulduğunda karmaşık ve anlaşılması zor bir görevdir. CE işareti gibi yönetmeliklere makine direktifine uygun olarak, NR 12 (Brezilya) ve seçili ANSI standartları uyarınca sertifikasyon, doğrulama sonuçlarının dokümantasyonunu gerektirir. Belirli uygulamalar için bağımsız üçüncü taraf doğrulaması geçerli olabilir.
 

Daha fazla bilgi:

Emniyet Doğrulaması Hizmetleri

Makine Emniyetinin Sağlanması