Türkiye | türkçe

28 May 2015

IEC/EN 61496-1 standardında düzeltme

IEC/EN 61496-1 standardının uygulanması Emniyet Bütünlüğü Seviyesi ve Performans Seviyesinin standartlaştırılmasını sağlar.

Elektronik hassas koruma ekipmanlarının (ESPE) çeşitli sınıf tipleri için uygulama seçenekleri Emniyet Bütünlüğü Seviyesi (SIL - IEC 62061 uyarınca) ve Performans Seviyesi (PL - ISO 13849 uyarınca) referansıyla şu ana kadar kesin değildir.


IEC/EN 61496 10 Mayıs 2015 itibariyle yasal olarak bağlayıcı hale gelmiştir

IEC/EN 61496 "Makine emniyeti – Elektronik hassas koruma ekipmanı – Bölüm 1: Genel gereklilikler ve testler" yakın zamanda revize edilerek ilk defa tip sınıflarının ilgili SIL ve PL'lere atanabilmesi sağlanmıştır. ESPE tip sınıfları ve SIL/PL arasındaki ilişki şu şekildedir:

Şunlara uygun olarak uygulamalarda kullanılabilir
Tip 1

Tip 2

Tip 3

Tip 4

EN ISO 13849-1

 

PL c

PL d

PL e

EN/IEC 62061  

SIL 1 ve
SIL CL 1

SIL 2 ve
SIL CL 2
SIL 3 ve
SIL CL 3

 

Daha fazla bilgi için:

IEC/EN 61496-1 hakkında ayrıntılı bilgi içeren makale

Pilz ışık demeti cihazları