Türkiye | türkçe

9 Nis 2015

Yeni PSENslock tipleri

İki yeni tip PSENslock emniyet kapısı sistemi bulunmaktadır.

PSENslock maksimum kötüye kullanma koruması ile tek bir kompakt üründe elektromanyetik süreç korumasıyla emniyet kapısı izlemesi sunar ve kapıları, kapakçıkları ve kapakları korur. Görevlerinizde en iyi desteği sağlamak için başarılı ürün gamına iki yeni ürün tipi eklenmiştir (PSENslock 6.1 ve PSENslock 3.1/4.1/4.2).


Daha hızlı arıza tanılaması için geliştirilmiş tanılama işlevleri

Özellikle birden fazla PSENslock kullanılan uygulama alanlarında, PSENslock 6.1 gelişmiş tanılama işlevleriyle kullanıcıların hangi anahtarın koruma kilidini etkinleştiremediğini tespit edebilmesini sağlar. Tanılama daha hızlı bir şekilde yapılacağı için hata durumunda size zaman kazandırır.
 

Uygulamalarınızda daha fazla esneklik için OSSD'ler koruma kilidinden bağımsızdır

PSENslock tip 3.1/4.1/4.2 koruma kilidinden bağımsız emniyet çıkışları (OSSD'ler) ile OSSD'lerin koruma kilidinden bağımsız olarak değişebilmesini sağlar. Sonuç olarak, kullanıcılar uygulama için daha fazla esnekliğe ve tasarım kapsamına sahip olur.

Her iki tip de 8 pimli sürümlerdir ve böylece çeşitli PNOZ röleleri, kontrol sistemi PNOZmulti ve otomasyon sistemi PSS 4000 kullanarak değerlendirme yapabilirsiniz. Ayrıca, ek PSENslock, emniyet kapısı sistemleri PSENsgate ve emniyet anahtarları PSENcode ile seri bağlantı yapmak mümkündür.
 

Bir bakışta faydalar:

  • Maksimum emniyet: PL e / SIL 3'e kadar uygulamalar için emniyet kapısı izleme
  • Süreç koruması: 500 N veya 1000 N tutma kuvveti ile manyetik koruma kilidi
  • Serbest hareket eden aktüatör: kapı hizalamasının bozulmasına karşı serbest hareket eden ve daha fazla toleransa sahip
  • Daha fazla esneklik: çok sayıda müşteri uygulaması için farklı ürün tipleri seçilebilir
  • Yeni ürün yazılımı gelişmiş uygulama seçenekleri sağlar:
    - Seri bağlantılı gelişmiş tanılama işlevleri
    - OSSD'ler koruma kilidinden bağımsız olarak değişir
  • Kolay montaj: kompakt tasarımı sayesinde
  • Eksiksiz tek nokta sistem:
    - PNOZ rölesi, PNOZmulti ve PSS 4000 ile değerlendirme
    - PSENslock, PSENsgate ve PSENcode ile seri bağlantı mümkündür
     

Hannover Messe'de (Almanya) bizi ziyaret edin- yeni tip emniyet kapısı sistemi PSENslock'u size bizzat tanıtmaktan mutluluk duyacağız.
 

Daha fazla bilgi için:

PSENslock emniyet kapısı sistemi

Hannover Messe'de PSENslock deneyimini yaşayın

Yeni PSENslock emniyet kapısı sistemi tipleri.