Türkiye | türkçe

16 Tem 2015

Ethernet/IP bağlantısına sahip PNOZmulti 2

Başka bir komünikasyon bağlantısı: Konfigüre edilebilir kontrol sistemi PNOZmulti 2 artık Ethernet/IP ağlarına da entegre edilebilir.

PNOZmulti 2 konfigüre edilebilir kontrol sistemi şimdi Ethernet/IP komünikasyon modülü ile sol taraftan genişletilebilmektedir. Artık PROFINET, CANopen, EtherCAT, Modbus TCP, Profibus-DP ve Powerlink ile birlikte PNOZmulti 2 için başka bir komünikasyon bağlantısı bulunmaktadır.

Sonuç olarak, PNOZmulti 2 yüksek seviye operasyonel kontrol sisteminden bağımsız olarak esnek şekilde ve endüstri çapında kullanılabilir.
 

Bir bakışta elde edeceğiniz faydalar:

  • Komünikasyon modülü ile Ethernet/IP (Adaptör) bağlantı seçeneği
  • Cihazın önündeki DIP anahtarı ile IP adresi kolayca ayarlanır
  • RJ45 konektör ile endüstriyel ağ sistemine standart bağlantı
  • Anahtarlı arayüz sayesinde veri çalışması olmaz
  • Kısa duruş zamanı ve yüksek tesis kullanılabilirliği için kullanıcı dostu teşhis ve kontrol bilgileri
  • Komünikasyon modülleri vasıtası ile iki yollu sinyalizasyon ve kontrol
  • PNOZmulti Konfigürator içerisinde PVIS teşhis kavramı aktif hale getirilebilir,
    ayrı müşteri metinleri entegre edilebilir

Tüm makine türleri için dünya çapında emniyet standardı - PNOZmulti 2 ile işinizi sağlama alın.
 

Daha fazla bilgi için:

PNOZmulti 2 konfigüre edilebilir kontrol sistemi