Türkiye | türkçe

5 Kas 2014

Yeni IEC/ISO 17305 standardı

EN ISO 13849 ile IEC 62061 standartlarının birleştirilmesi makine güvenliği alanını nasıl etkileyecek?

IEC/ISO 17305 standardının, EN ISO 13849 ve IEC 62061 standartlarının bir bileşimi olması planlanmaktadır. Gelecekte IEC/ISO 17305 standardı tesislerin ve makinelerin fonksiyonel güvenliğini ve aynı zamanda bu yolda göz önüne alınması gereken tedbirler ve atılması gereken adımları tanımlayacaktır.
 

EN/ISO 17305 muhtemelen 2016 yılında yürürlüğe girecektir

2 yıl süreli bir geçiş dönemiyle birlikte, IEC/ISO 17305 standardının yürürlüğe giriş tarihi 2016 olarak planlanmıştır. Bu sözde birleşim tüm dünya çağında uygulanacaktır. Hedef her şeyi daha standardize ve daha basit hale getirmektir. Bu da şu anda paralel çalışmakta olan EN ISO 13849 ve IEC 62061 standartlarını tamamen ortadan kaldırmak ve gelecekte sadece IEC/ISO 17305 standardına sahip olmaktır.
 

IEC/ISO 17305 standardının ilk iç komite taslağı bu yıl

IEC/ISO 17305 standardının ilk iç komite taslağının, 2014 yılın sonunda oluşturulması planlanmaktadır. Pilz, tesis ve makine üreticilerinin amaçları doğrultusunda, gelişimi yönlendirmede anahtar bir rol oynayan ilgili standartlar komitesinde ve bazı çalışma gruplarında bir uzmanlar grubuyla temsil edilmektedir IEC/ISO 17305 birleşiminin söz konusu olduğunda, olası en pratik yaklaşımı destekliyoruz.
 

Taslak standartta ilk elden gelişimler

IEC/ISO 17305 standardının içeriği hakkında nihai kararlar henüz verilmemiştir. Taslak standart resmi olarak yayımlandığı anda, bu web sitesinde IEC/ISO 17305 standardının uygulanması hakkında beyanlar, değerlendirmeler ve ipuçları bulacaksınız.
 

Daha fazla bilgi:

IEC/ISO 17305 standardı için sözlük kaydı

Pilz hizmetleri