Türkiye | türkçe

13 Şub 2015

PNOZmulti 2 - PROFINET ağları ile entegrasyon

Daha fazla esneklik - konfigüre edilebilir kontrol sistemi PNOZmulti 2 için yeni PROFINET komünikasyon modülü mevcut!

PNOZmulti 2 konfigüre edilebilir kontrol sistemi şimdi PROFINET komünikasyon modülü ile sol taraftan genişletilebilmektedir. Ethernet/IP, CANopen, EtherCAT, Modbus TCP, Profibus-DP ve Powerlink'in yanı sıra PNOZmulti 2 için diğer bir komünikasyon seçeneği mevcuttur.

Açık bir sistem olarak, PNOZmulti 2 oldukça esnektir ve daha yüksek düzeydeki operasyonel kontrol sisteminden bağımsız olarak tüm sektörde kullanılabilir. Bir bakışta elde edeceğiniz faydalar:

  • PROFINET'e bağlanabilme (IO Cihazı)
  • Anahtarlanmış arayüz sayesinde veri çakışması olmaz
  • Kullanıcı dostu teşhis ve kontrol bilgisi sayesinde kısa arıza süreleri ve yüksek işletme kullanılabilirliği
  • Komünikasyon modülleri vasıtası ile iki yollu sinyalizasyon ve kontrol
  • NOZmulti Konfigürator içerisinde PVIS teşhis kavramı aktif hale getirilebilir
  • ayrı müşteri metinleri entegre edilebilir

Riske girmeden PNOZmulti 2 kullanın - tüm makine türleri için dünya çapında emniyet.


Daha fazla bilgi için:

PNOZmulti 2 konfigüre edilebilir kontrol sistemi

PNOZmulti 2 - PROFINET ağları ile entegrasyon