Doğrudan ülkenizin Pilz anasayfasına gitmek için, lütfen haritadan konumunuzu seçin. Ülkenizi seçemiyorsanız, buraya tıklayın: Genel site

Kapat
Türkiye | türkçe

Asansörler ve kaldırma ekipmanlarının verimli bir şekilde korunması

PSS 4000 otomasyonunun, yolcu ve yük asansörleri koruması için TÜV onayı vardır.

PSS 4000 otomasyon sisteminin bileşenleri, bundan böyle asansör uygulamalarının emniyet bileşenleri olarak onaylanmıştır. Bu uygulamalar katı emniyet düzenlemelerine tabidir ve özel gereklilikleri karşılamalıdır.

Bu onay şu standart esas alınarak verilmiştir:

  • DIN EN 115-1: Yürüyen merdiven ve yürüyen bantların emniyeti - Bölüm 1 Yapım ve montaj
  • DIN EN 81-1: Asansör yapımı ve montajı ile ilgili emniyet kuralları - Bölüm 1: Elektrikli asansörler
  • DIN EN 81-2: Asansör yapımı ve montajı ile ilgili emniyet kuralları - Bölüm 1: Hidrolik asansörler

 
Asansörleri koruma - Değişik kademelerde uygulamalar gerçekleştirilebilir 

PSS 4000 otomasyon sistemi sayesinde asansör operatörleri ve üreticileri artık teknik açıdan bağımsız, esnek bir çözüme kavuştu. Sistem oldukça güçlüdür ve kullanması kolaydır. Ayrıca kullanıcılara çok çeşitli fonksiyonlar sunar. Yeni onay sayesinde çeşitli uygulamalar gerçekleştirilebilir: 

  • Yolcu asansörleri
  • Servis asansörleri ve yük asansörleri
  • Her türlü asansör ekipmanı

PSS 4000 otomasyon sistemi, bir kullanıcı olarak size otomasyon teknolojisinin tüm alanlarında esnek bir çözüm sunarken ayrıca tüm sektörlerde uygulama opsiyonları sunar.


Daha fazla bilgi:

PSS 4000 otomasyon sistemi

Daha fazla PSS 4000 uygulaması

PSS 4000 otomasyon sistemi - Asansörler ve taşıma ekipmanlarında emniyetli ve verimli koruma