Türkiye | türkçe

24 Nis 2014

PNOZ c2 emniyet rölesi ışın cihazlarını izler

Pilz'in PSENopt serisi ve EN 61496-1'e uygun OSSD çıkışlı sensörler gibi Tip 4'e kadar olan ışın cihazlarını izlemek için yeni emniyet rölesi.

Büyük miktarda üretim yapan br seri makine üreticisi misiniz? Yeni PNOZcompact ürün ailesi sizin için doğru çözümdür. PNOZ c2 emniyet rölesi artık kullanımda ve Tip 4'e kadar olan ışın cihazlarının ve EN 61496'ya uygun OSSD çıkışlarına sahip sensörlerinin emniyetli izlemesi için kullanılıyor. Eğer istediğiniz operasyonlarınızı emniyetli biçimde yürütmekse, tercihinizi PNOZ c2 ile sunulan komple çözümü ve PSENopt ışın cihazlarından yana kullanın.


Maksimum emniyet ve üstün kullanılabilirlik

Uygulamanıza maksimum emniyet sağlayan 12 milisaniyelik çok kısa bir reaksiyon süresi.Bunun sonucundatehlikeli harekete olan uzaklığı azaltın. Reaksiyon süresine ön kısımda yer verilmiştir. Yıllık Işık Perdesi denetlemenizde size zamandan tasarruf sağlar. Kullanıcılarla ilgili tüm bilgilerin doğrudan cihaz üstünde görüntülenebiliyor olması sayesinde, teknik ayrıntıları ve uygulama kılavuzlarını aramakla boşa geçen zamanı geri alabilirsiniz. Söz konusu hızlı ve güvenilir bir donanım olduğunda ışın cihazına verilen gerilimin doğrudan PNOZ c2 sınama cihazı üzerinden sağlanması hiç kuşkusuz önemli bir avantajdır.


PNOZ emniyet rölesi – Orijinal!

PNOZ c2 ile gerçek emniyet rölesi ile eşanlamlı PNOZ emniyet rölesini tercih etmiş olursunuz. PNOZ ile her ekipman için alıştığınız Pilz kalitesinde en ideal emniyet çözümüne sahip olursunuz.


Bir bakışta elde edeceğiniz faydalar

  • Pilz'in PSENopt serisi ve EN 61496-1'e uygun OSSD çıkışlarına sahip sensörler gibi Tip 4'e kadar olan ışın cihazlarını izlemek için
  • 12 milisaniyelik hızlı reaksiyon süresi sayesinde uygulamaya daha yakın
  • Verici ve alıcıya gerilimin doğrudan sınama cihazı üzerinden sağlanması ile mümkün olan kolay kurulumu sayesinde zamandan tasarruf edin
  • Kompakt tasarımı ile kontrol kabini içinde alandan tasarruf edersiniz
  • İki başlatma seçeneğinin (izlemeli veya otomatik başlatma) sadeleştirilmiş bağlantısı paradan tasarruf sağlar.
  • Kolay bağlantı ve bakım ile paradan tasarruf sağlar: cihaz üzerine sabitlenmiş yay kuvvetli klemensler alet gerektirmeden takılır
  • Maksimum emniyet:EN ISO 13849-1'nin Performans Düzeyi (PL) ve IEC 62061'in Emniyet Bütünlük Düzeyinin (SIL) CL istem limiti 3 gerekliliklerini karşılaması mı gerekiyor?
  • Blok diyagramın bir bağlantı örneği göstermesi sayesinde, bağlantı için ayrı bir belgeye ihtiyaç duyulmaz


Ayrıntılı bilgi:

Işın cihazlarının izlenmesinde PNOZ c2

PNOZcompact emniyet rölesi

PSENopt ışın cihazları