Türkiye | türkçe

13 Mar 2014

LOTO ile emniyeti artırın

Tehlikeli Enerjileri Kontrol etmek ve Yalıtmak için sistemlerinizi kolaylaştırın.

Kilitleme Etiketleme (LOTO) programları tehlikeli enerjilerin yalıtılması ve kontrol edilmesi için hızlı bir şekilde "en uygun yöntem" haline geliyor. Kilitleme Etiketleme, yalıtımda makinenin kilitlenmesi ve etiketlenmesi anlamına gelir. Belirli görevler için makine izolasyon prosedürlerinin oluşumu ve makine operatörlerinin eğitilmesi LOTO sisteminin bir parçasını oluşturur.


Uzaktan Enerji Yalıtım Sistemlerini Kilitleme Etiketleme Sistemi ile Birleştirme

Büyük üretim işletmeleri için uzaktan enerji yalıtım sisteminin uygulanması LOTO sisteminin emniyetini ve sadeliğini geliştirebilir. İki sistemi birleştirmek etkili uzaktan izleme ve çok sayıda yalıtım konumunun kontrolüne olanak sağlar. Faydalar prosedürlerin sadeleşmesini ve bir kilidin çoklu cihazları kontrol etmek için kullanıldığı tek noktalı kilitlemeyi kapsar.


Artık enerji yalıtım ekipmanlarını kontrol eden bir standart var

UL6420'nin basımına kadar, tek bir ünite olarak sınıflandırılan, sistem yalıtımında kullanılan ekipmanları kontrol etmek için bir standart yoktu. Bu standart ANSI, Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü tarafından onaylanmıştır. Enerji yalıtım sistemleri artık bağlı olacakları bir standart ile birlikte kurulabilir.


Uzman iş güvenliği mühendislerinin isteğinize uygun enerji yalıtım çözümünü tasarlamasına ve uygulamasına izin verin

Makine emniyeti alanındaki Pilz uzmanları, operasyon personeliniz için en emniyetli çalışma koşullarını sağlamanıza yardımcı olarak, enerji yalıtım sistemlerinizi tasarlayabilir ve uygulayabilir. Pilz'de, müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlamak ve onların ihtiyaçlarına göre, uygun zaman ve maliyetli çözümler oluşturmak için müşterilerimizle yakın çalışırız.


Daha Fazla Bilgi İçin:

Sistem Uygulaması

Kilitleme Etiketleme