Makinalarınız için özel olarak geliştirilmiş bir kilitleme/etiketleme (LoTo) sistemi ile personelinizin onarım ve bakım rutinleri sırasında tehlikeli enerjiyi emniyetli şekilde kontrol etmek için kullanabileceği güvenilir bir çözüme sahip olacaksınız.
Kilitleme etiketleme sistemi
Tehlikeli enerjiyi emniyetli şekilde kontrol edin: Pilz kilitleme/etiketleme sistemiyle
Pilz kilitleme/etiketleme sistemiyle etkili kilitleme/etiketleme
Gereksinimleriniz
Personele tehlikeli enerji kaynaklarından etkili koruma sağlamak için LoTo sistemi biçiminde önlemler alabilirsiniz. Bunlar, makinelerin ve diğer çalışma ekipmanlarının, elektriksel, mekanik, hidrolik, vb. enerji kaynağından izole edilmesini garanti eder. Bu şekilde, istenmeyen bir yeniden başlatmanın önleneceğinden emin olabilirsiniz.
Hizmetlerimiz
Pilz'in LoTo sistemi iki aşamadan oluşur: LoTo analizi ve LoTo prosedürünün geliştirilmesi. LoTo analizinin bir parçası olarak, tesisin LoTo politikaları ve yeniden enerji vermeyi önleme prosedürleri gibi mevcut belgeleri inceleriz. Bunun amacı, kendi şirket içi gereksinimlerinizi karşıladıklarından emin olmaktır. LoTo analizi başarıyla tamamlandıktan sonra, belirli bir makine için grafik biçiminde ayrıntılı bir LoTo prosedürü geliştiririz. Bu prosedür, bireysel gereksinimleri adım adım açıklar. Sonuç olarak, tüm tehlikeli enerjilerin kilitleme/etiketleme prosedürü ile kontrol edilmesi garanti edilir.
Pilz LoTo hizmetleri şunları içerir:
- Mevcut tesisin analizi
- Şirketin LoTo politikalarının analizi
- Mevcut prosedürlerin analizi
- Yeni prosedürlerin geliştirilmesi
- Yasal gerekliliklerle uyumluluk
- LoTo prosedürü ve tehlikeli enerjinin tanımlanması konusunda personel eğitimi
Bir bakışta avantajlarınız
- Tesisinizin verimliliğini artırın
- Tesisinizdeki arıza sürelerini azaltın, aynı zamanda optimum emniyet elde edin
- Ülkeye özgü çeşitli gereksinimleri veya önerileri karşılarsınız
- Örneğin, Amerikan 21 CFR 1910.147 standardı veya Avrupa iş ekipmanı direktifleri 2009/104/EC ve 2006/42/EC gibi çözümleri uygulayın. Bunlar ilgili mevzuata uygundur.
Siz de bu hizmetlerden yararlanabilirsiniz
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya
Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: pilz.gmbh@pilz.de
Amerika
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Brezilya: + 55 11 4942-7032
- Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Meksika: +52 55 5572 1300
Avrupa
- Portekiz: +351 229 407 594
- Birleşik Krallık: +44 1536 460866
- İspanya: +34 938497433
- Avusturya: +43 1 7986263-444
- Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
- İsviçre: +41 62 889 79 32
- Türkiye: +90 216 5775552
- İrlanda: +353 21 4804983
- Danimarka: +45 74436332
- İtalya: +39 0362 1826711
- Almanya: +49 711 3409 444
- Rusya: +7 495 6654993
- Belçika: +32 9 321 75 70
- Hollanda: +31 347 320477
- İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
Asya Pasafik
- Singapur: +65 6829 2920
- Güney Kore: +82 31 778 3390
- Tayvan: +886 2 25700068
- Tayland: +66 210 54613
- Yeni Zelanda: +64 9 6345350
- Japonya: +81 45 471 2281
- Çin: +86 400-088-3566
- Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334