EN 61508 serisi "Elektrik, elektronik ve programlanabilir elektronik emniyeti ile ilgili sistemlerin işlevsel güvenliği", uygulamadan bağımsız olarak elektrik, elektronik ve programlanabilir elektronik sistemlerin fonksiyonel emniyeti ile ilgili genel emniyet standardı olarak kabul edilir. Bu nedenle, kontrol sistemlerinin fonksiyonel emniyetini kapsayan ana standarttır. Bu standart, fabrika emniyetinde, emniyet sistemlerinin gereksinimlerini tanımlamak için kullanılır. EN 61508 standardının uyumlaştırılmadığını da belirtmek gerekir. Yalnızca sektör standardı EN 62061 bunu talep edebilir.
EN 61508: Kontrol sistemlerinin fonksiyonel emniyeti
EN 61508 serisi içeriği
Emniyet kullanım ömrü
Standardın ilk bölümünde, her bir adımın prosedürü ve içeriği için ayrıntılı gerekliliklerle birlikte tüm emniyet kullanım ömrü incelenir. Bu bölüm özellikle makine yapıcıları ve emniyet bileşeni üreticileri için önemlidir.
Elektrik sistemlerinin tasarımı
Bu standart aynı zamanda elektrik sistemlerinin tasarımına ve bunlarla ilgili yazılımlara da odaklanmaktadır. Emniyet bileşeni üreticileri muhtemelen bu standarttan en iyi şekilde yararlanmaktadır.
Ancak EN 61508 serisi yerine, son kullanıcıların veya sistem entegratörlerinin emniyet seviyelerini belirlemek için çok daha az karmaşık olan EN 62061 veya EN ISO 13849-1/-2'yi uygulamaları önerilir. Bu "fonksiyonel emniyet" standardında (EN 62061), bu sistemlerin gereksinimleri genel olarak emniyet bütünlüğü seviyelerine (SIL 1-4) ayrılmıştır. Cihazlar, sensörler veya kontrol sistemleri bu nedenle bir SIL sınıflandırması olmalıdır.
EN 61508 serisinin standardizasyonu
EN 61508 standardı serisi "Elektrikli, elektronik ve programlanabilir elektronik emniyeti ile ilgili sistemlerin fonksiyonel emniyeti" aşağıdaki bölümlerden oluşur:
Bölüm 1: Fonksiyonel emniyet konseptine giriş,
IEC 61508 serisindeki standartlara genel bakış
Bölüm 2: Emniyetle ilgili elektrik/elektronik/ programlanabilir elektronik sistemler
için gereksinimler
Bölüm 3: Yazılım gereksinimleri
Bölüm 4: Tanımlar ve kısaltmalar
Bölüm 5: Emniyet bütünlük seviyelerinin belirlenmesinde kullanılan yöntem örnekleri
Bölüm 6: Bölüm 2 ve 3'ün uygulanması için ana esaslar
Bölüm 7: Teknik ve önlemlere genel bakış
EN/IEC 61508 hukuki statüsü
EN 61508 serisi, bir Avrupa standardı (uyumlu değil) olarak uygulanmak üzere AB Resmi Gazetesinde listelenmediğinden, "uygunluk varsayımından" yoksundur: Bu nedenle, standart tek başına kullanılıyorsa bir kontrol sistemi tasarımcısı söz konusu Avrupa direktifinin ilgili gereksinimlerinin karşılandığını varsayamaz. Ancak, IEC ve ISO standartları sıklıkla IEC 61508'e atıfta bulunur. Bu nedenle, önemlerini farklı şekillerde büyük ölçüde kazanırlar.
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya
Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: pilz.gmbh@pilz.de
Telefon: +49 711 3409 444
E-posta: support@pilz.com
Amerika
- Meksika: +52 55 5572 1300
- Brezilya: + 55 11 4942-7032
- Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Avrupa
- İrlanda: +353 21 4804983
- Avusturya: +43 1 7986263-444
- Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
- İtalya: +39 0362 1826711
- Rusya: +7 495 6654993
- İspanya: +34 938497433
- Danimarka: +45 74436332
- İsviçre: +41 62 889 79 32
- Almanya: +49 711 3409 444
- Belçika: +32 9 321 75 70
- Türkiye: +90 216 5775552
- Hollanda: +31 347 320477
- Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
- İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portekiz: +351 229 407 594
- Birleşik Krallık: +44 1536 460866
Asya Pasafik
- Güney Kore: +82 31 778 3390
- Yeni Zelanda: +64 9 6345350
- Japonya: +81 45 471 2281
- Tayvan: +886 2 25700068
- Singapur: +65 6829 2920
- Tayland: +66 210 54613
- Çin: +86 400-088-3566
- Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334