Sık sorulan sorular (FAQ)

Önemi sorularınıza yanıtlarımız

Emniyetli otomasyona yönelik ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında sık sorulan sorulara cevap veriyoruz.

Aşağıdaki sayfalarda bize sık sorulan bir dizi soruya yanıt vereceğiz - basit ve eksiksiz olarak. Ürünlerimiz ve sistemlerimizle ilgili cevaplar "ürünler ve çözümler" altında bulunabilirken, yasal veya normal çerçeve koşullarıyla ilgili cevaplar "Kanunlar ve standartlar" altında bulunabilir.

Özel sorularınızı onlara sorun ve uzmanlarımızın alana özgü bilgisinden yararlanın.

Sorunuz

Genel Merkez

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya

Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: pilz.gmbh@pilz.de

Teknik Destek

Telefon: +49 711 3409 444
E-posta: support@pilz.com

Amerika

  • Meksika: +52 55 5572 1300
  • Brezilya: + 55 11 4942-7032
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Avrupa

  • İrlanda: +353 21 4804983
  • İtalya: +39 0362 1826711
  • Avusturya: +43 1 7986263-444
  • Rusya: +7 495 6654993
  • Türkiye: +90 216 5775552
  • Belçika: +32 9 321 75 70
  • İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Hollanda: +31 347 320477
  • Almanya: +49 711 3409 444
  • İspanya: +34 938497433
  • Danimarka: +45 74436332
  • Portekiz: +351 229 407 594
  • Birleşik Krallık: +44 1536 460866
  • Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
  • İsviçre: +41 62 889 79 32
  • Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332

Asya Pasafik

  • Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Japonya: +81 45 471 2281
  • Tayvan: +886 2 25700068
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Çin: +86 400-088-3566
  • Güney Kore: +82 31 778 3390
  • Yeni Zelanda: +64 9 6345350
  • Tayland: +66 210 54613
Bu makale yardımcı oldu mu?