Original Page

PSEN me1AR

Ürün numarası: 570102
GTIN: 4046548002843
PSEN me1 mekanik emniyet koruma kilidi için yarıçap aktüatörü.
Approval CE  
BG  
cCSAus  
ünite tipi Aktüatör  
 
Net agirlik 110  g
Brüt ağırlık 113  g
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları hayır  
REACh uygunluğu SVHC maddesi yok  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27272606  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000026  
ETIM Referans Özelliği EC001487  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548002843  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1  
 

Opsiyonel aksesuarlar

PDP67 cable M12-5sm, 3m
PDP67 cable M12-5sm, 3m 380705
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 konektör, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PDP67 cable M12-5sm, 10m
PDP67 cable M12-5sm, 10m 380706
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 konektör, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PDP67 cable M12-5sm, 20m
PDP67 cable M12-5sm, 20m 380707
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 konektör, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PDP67 cable M12-5sm, 30m
PDP67 cable M12-5sm, 30m 380708
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 konektör, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
PNOZmulti için merkezi olmayan giriş modülü, koruma tipi IP67,bağlantı modülü ile bağlantı, 8 emniyetli dijital giriş, standart olarakyapılandırılabilir 8 çıkış, test darbesi veya 24 V.

İngilizce


CAD 2D drawing (DXF Autodesk Drawing Interchange Format)

PSEN me1AR: PSENmech_Zubehoer

0,1 MB
13.07.2010

CAD 2D drawing (Portable Document Format (Adobe Acrobat))

PSEN me1AR: PSENmech_Zubehoer

0,0 MB
13.07.2010

EU/EC-Declaration of Conformity (Konformitätserklärung)

PSEN me1, PSENmech_Zubehoer

1,0 MB
01.04.2025

UK Declaration of Conformity (UKCA)

PSEN me1, PSENmech_Zubehoer

1,0 MB
04.07.2024

Türk


CAD 3D model (IGES - Initial Graphics Exchange Spec.)

PSEN me1AR: PSENmech_Zubehoer

0,5 MB
13.07.2010

CAD 3D model (STEP - Product Model Data)

PSEN me1AR: PSENmech_Zubehoer

0,2 MB
13.07.2010

EPLAN P8 Macro

Elektrik CAD çizimleri

0,2 MB
11.04.2016