Original Page

SDD ES ETH

Ürün numarası: 540130
GTIN: 4046548083002
SDD (Emniyet Cihazı Arıza Teşhisi), endüstriyel haberleşme modülü,standart, Modbus/TCP,2 RJ45 bağlantı noktası, 6 dijital giriş/çıkış, takılıp çıkarılabilenbağlantı terminalleri (ünite ile verilmez).
Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
U1'in amacı Modül beslemesi  
Besleme gerilimi (V) 24  
24  
U1 besleme voltajı tipi DC  
Güç tüketimi DC 2  
Sayısal girişlerin adedi 6  
6  
Yariiletken cikislarin sayisi 6  
S/C çıkışı kısa devre koruması Evet  
Endüstriyel haberleşme arayüzü Modbus/TCP  
Endüst.hab.mod. protokolü adı Modbus TCP (Yardımcı)  
İz. ver.endüst.hab.mod.ist.adr 0 - 255d  
Seçilebilir iletim hızları 10 MBit/s  
100 MBit/s  
Fieldbus bağlantısı RJ45  
Galv. yalıtım endüst.hab.mod. Evet  
Galvanik yalıtım tipi Fonksiyonel yalıtım  
MODBUS arayüzler adedi 8  
Modbus bağlantısı RJ45  
Modbus cihaz tipi Sunucu  
Modbus çalışma modları Otomatik MDIX  
Otomatik Anlaşma  
Modbus seçilebilir iletim hızı 10 MBit/s  
100 MBit/s  
Modbus'tan galvanik yalıtım Evet  
Standart ortam sıcaklığı EN 60068-2-14  
Olarak çevre ısısı 0  
55  
Depolama sıcaklığı standardı EN 60068-2-1/-2  
İklim uygunluğu standardı EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Nem oranı 55°C'de %90 r. h.  
Condensation permitted? Not permitted  
Perm. operating height ASL 2000 m  
Standarda göre EMC ... EN 61000-4-5  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-3  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Standart1'e göre sürekli darbe 15g  
Standart koruma tipi EN 60529  
Koruma tip, montaj
Koruma tip, muhafaza IP20  
Terminal protection type
Aradaki potansiyel yalıtım 1 Modbus ve sistem voltajı  
Potansiyel yalıtım tipi 1 Fonksiyonel yalıtım  
Montaj konumu herhangi biri  
DIN rayı boyutları 35 x 7,5 EN 50022  
Alt kısım gövde malzemesi PC  
Ön plaka gövde malzemesi PC  
Muhafaza malzemesi üst kısım PC  
Bağlantı terminali Vida terminali, takılabilir  
Yay yüklü term takılabilir  
İlet. ç/k esn. AWG bilgisi 24 - 12 AWG  
Yükseklik boyutu 115  
Genislik boyutu 45  
Derinlik boyutu 95  
Net agirlik 160  
Brüt ağırlık 175  
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları evet  
Direktfe göre RoHS istisnaları 7a  
7c I  
REACh uygunluğu en az bir SVHC maddesi içerir  
REACh'de bulunan maddeler öncülük etmek  
Kirleticinin % Payı > 0,1  
CAS Numarası. 7439-92-1  
SCIP girişi mevcut evet  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27242608  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000024  
ETIM Referans Özelliği EC001604  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548083002  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1  
 

Mecburi operasyon aksesuarları

SDD ES SET SCREW TERMINALS
SDD ES SET SCREW TERMINALS 540120
SDD (Emniyet Cihazı Arıza Teşhisi), 45 mm gövde için takılıp çıkarılabilen terminal seti, vida tipi, PU 2 parça,her biri X1 4 pimli ve X2 8 pimli.
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS 540121
SDD (Emniyet Cihazı Arıza Teşhisi), 45 mm gövde için takılıp çıkarılabilen terminal seti, yaylı tip, PU 2 parça,her biri X1 4 pimli ve X2 8pimli.

İngilizce


CAD 2D drawing (Portable Document Format (Adobe Acrobat))

P05/45F: SDD ES ETH, SDD ES PROFIBUS, SDD ES EIP, SDD ES PROFINET

0,1 MB
24.06.2016

CAD 2D drawing (DXF Autodesk Drawing Interchange Format)

P05/45F: SDD ES ETH, SDD ES PROFIBUS, SDD ES EIP, SDD ES PROFINET

0,0 MB
24.06.2016

EU/EC-Declaration of Conformity (Konformitätserklärung)

SDD ES ETH, SDD ES PROFIBUS, SDD ES EIP, SDD ES PROFINET

0,2 MB
02.12.2025

UK Declaration of Conformity (UKCA)

SDD ES ETH, SDD ES PROFIBUS, SDD ES EIP, SDD ES PROFINET

0,2 MB
27.01.2023

Operat.Manual SDD ES ETH

SDD ES ETH (1003824-07)

1,6 MB
16.03.2021

Product Modification SDD

SDD ES ETH, SDD ES PROFIBUS (1004416-01)

0,5 MB
30.11.2016

System Descr. Safety Device Diagnostics

PSEN ix2, PSEN cs1.1p, PSEN cs1.13p ATEX, PSEN cs1.1p(switch), PSEN cs2.1p, PSEN cs2.13p ATEX, SDD ES ETH, SDD ES PROFIBUS, SDD ES EIP, SDD ES PROFINET, PSEN cs2.1p(switch), PSEN cs2.2p, PSEN cs3.1p/M12, PSEN cs3.1a/b, PSEN cs3.1a/p/M12, PSEN cs3.1a/p/M12 (switch), PSEN cs3.1a/b/p/M12 (switch), PSEN cs4.1p/M12, PSEN cs4.1a/b, PSEN cs4.1a/p/M12, PSEN cs4.1a/b/p/M12 (switch), PSEN cs4.1a/p/M12 (switch), PSEN cs4.2p/M12, PSEN cs4.2a/b, PSEN cs4.2a/b/p/M12 (switch), PSEN cs5.1p, PSEN cs5.13 M12/8 ATEX, PSEN cs5.1 M12/8, PSEN cs5.11 M12/8, PSEN cs5.1p (switch), PSEN cs5.11 M12/8 (switch), PSEN cs5.13 M12/8 EX (switch), PSEN cs5.1 M12/8 (switch), PSENcode_Zubehoer, PSEN cs6.1p, PSEN cs6.1 M12/8, PSEN cs6.11 M12/8, PSEN cs6.1p (switch), PSEN cs6.11 M12/8 (switch), PSEN cs6.1 M12/8 (switch), PSEN cs6.2p, PSEN cs6.2 M12/8, PSEN cs6.21 M12/8, PSEN cs6.2p (switch), PSEN cs6.21 M12/8 (switch), PSEN cs6.2 M12/8 (switch), PSEN ml b 1.1, PSEN ml b 2.1, PSEN ml b 2.2, PSEN ml s 1.1, PSEN ml s 2.1, PSEN ml s 2.2, PSEN ml ba 1.1, PSEN ml ba 2.1, PSEN ml ba 2.2, PSEN ml sa 1.1, PSEN ml sa 2.1, PSEN ml sa 2.2, PSEN ml s 1.1 unit r, PSEN mg1-A Einzel, PSEN mg1-A Einzel E-Stop, PSEN sl2-DM-P, PSEN sl2-DL-P, PSEN sl2-GL-S, PSEN sl2-GL-P, PSEN sl2-IM-P, PSEN sl2-IL-P (1003827-08)

2,1 MB
16.03.2021

Türk


CAD 3D model (IGES - Initial Graphics Exchange Spec.)

P05/45 Flach: SDD ES ETH, SDD ES PROFIBUS, SDD ES EIP, SDD ES PROFINET

0,1 MB
24.06.2016

CAD 3D model (STEP - Product Model Data)

P05/45 Flach: SDD ES ETH, SDD ES PROFIBUS, SDD ES EIP, SDD ES PROFINET

0,1 MB
24.06.2016

EPLAN P8 Macro

Elektrik CAD çizimleri

10,0 MB
27.01.2023

Firmware SDD ES ETH

SDD ES ETH

0,2 MB
31.03.2021

Sertifika (UL) UL-CA-L183931-41-62906102-1

SDD ES ETH, SDD ES PROFIBUS, SDD ES EIP, SDD ES PROFINET

0,3 MB
29.05.2024