Original Page

PSEN sl adapter

Ürün numarası: 380325
GTIN: 4046548070941
Kablo adaptörü, IP68, M12 dişi konektör, siyah, düz, 8 pimli, M12 erkek konektör üzerinde A kodlu, siyah, düz, 5 pimli, A -kodlu, PUR, 0,1 m, 5 adet 0,25 mm², siyah, blendajlı (tel örgü), PSENslock sensörünü (emniyet kapısı izleme) PSS67 ve PDP67'ye bağlamak için.
Approval CE  
UKCA  
 
Anma Akımı 2  
Olarak çevre ısısı -25  
60  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 3  
Koruma tip, muhafaza IP68  
Connector type 1 8-pin M12 female connector  
Konnektör tipi 1 şekli düz  
Coding of M12 connector 1 A coded  
Konnektör tipi 2 5 pimli M12 erkek konnektör  
Konnektör tipi 2 şekli düz  
Coding of M12 connector 2 A coded  
Kontak yüzeyleri malzemesi 1 Au  
Kontak yüzeyleri malzemesi 2 Au  
Pimlerin malzemesi CuZn  
Soketlerin malzemesi CuSn  
Kablo malzemesi K1 Cu  
Yalıtım malzemesi kablosu K1 PP (9Y)  
Kablo uzunluğu 0.1  
Malzeme koruma yüzeyi K1 Sn  
Renkli kablo yalıtımı 1 Siyah  
Gövde rengi Siyah  
Kablo yalıtım malzemesi 1 TPU 11YH1  
PUR  
Kablonun izleme kabiliyeti 1 evet  
Bend radius (when laying) K1 5 x Ø  
Max. outside diameter cable K1 5.9  
5.9  
İletken kesiti 0.25  
0.25  
Kablo çapraz kesiti AWG K1 24  
Ekranlama K1 evet  
Type of shielding K1 Wire mesh  
İletken sayısı 7  
Halojen içermeyen evet  
Oil resistance resistant  
Alev direnci UL FT2  
Gövde malzemesi PUR  
Net agirlik 38  
Brüt ağırlık 45  
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları hayır  
REACh uygunluğu SVHC maddesi yok  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27060313  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000026  
ETIM Referans Özelliği EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548070941  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1  
 

İngilizce


Operat. Manual PSEN adapt PSS67/PDP67 4p

PSEN adapt PSS67/PDP67 4p, PSEN adapt PSS67/PDP67 8p, PSEN adapt PSS67/PDP67 5p (21913-09)

0,3 MB
17.05.2013

Data sheet PSEN adapt PSS67/PDP67 4p

PSEN adapt PSS67/PDP67 4p, PSEN adapt PSS67/PDP67 8p, PSEN adapt PSS67/PDP67 5p (21913-10)

0,3 MB
12.05.2017