Original Page

PSEN ma adapter

Ürün numarası: 380300
GTIN: 4046548054002
Kablo, adaptör, IP68, M12 dişi konektör, siyah, düz, 4 pimli, M12 erkek konektör üzerinde A kodlu, siyah, açılı, 5 pimli, A kodlu, PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², siyah, PSENmag (emniyet siviçi)/PIT en1.0 (etkinleştirme siviçi) sensörlerini PSS67 vePDP67'ye bağlamak için.
Approval CE  
UKCA  
 
Anma Akımı 4  
Tipik iletken direnci K1 55 Ohm/km  
Özel kontak direnci K1 >= 1E+14 Ohm*cm  
Olarak çevre ısısı -5  
80  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 3  
Koruma tip, muhafaza IP68  
Connector type 1 4-pin M12 female connector  
Konnektör tipi 1 şekli düz  
Coding of M12 connector 1 A coded  
Konnektör tipi 2 5 pimli M12 erkek konnektör  
Konnektör tipi 2 şekli düz  
Coding of M12 connector 2 A coded  
Kontak yüzeyleri malzemesi 1 Au  
Kontak yüzeyleri malzemesi 2 Au  
Pimlerin malzemesi CuZn  
Soketlerin malzemesi CuSn  
Kablo malzemesi K1 Cu  
Yalıtım malzemesi kablosu K1 PVC  
Kablo tipi K1 LifY-11Y  
Kablo uzunluğu 0.1  
Renkli kablo yalıtımı 1 Siyah  
Gövde rengi Siyah  
Kablo yalıtım malzemesi 1 PUR  
Kablonun izleme kabiliyeti 1 hayır  
Max. outside diameter cable K1 5.1  
5.1  
İletken kesiti 0.34  
0.34  
Kablo çapraz kesiti AWG K1 22  
Ekranlama K1 hayır  
İletken sayısı 4  
Halojen içermeyen evet  
Oil resistance resistant  
Gövde malzemesi PUR  
Net agirlik 25  
Brüt ağırlık 34  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27274192  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000026  
ETIM Referans Özelliği EC002594  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548054002  
Cilt 0.248  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1  
 

İngilizce


Operat. Manual PSEN adapt PSS67/PDP67 4p

PSEN adapt PSS67/PDP67 4p, PSEN adapt PSS67/PDP67 8p, PSEN adapt PSS67/PDP67 5p (21913-09)

0,3 MB
17.05.2013

Data sheet PSEN adapt PSS67/PDP67 4p

PSEN adapt PSS67/PDP67 4p, PSEN adapt PSS67/PDP67 8p, PSEN adapt PSS67/PDP67 5p (21913-10)

0,3 MB
12.05.2017

Türk


EPLAN P8 Macro

Elektrik CAD çizimleri

0,0 MB
11.05.2022