Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"312654","name":"PSSu BS-R 2/8 S","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HP"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSSu BS-R 2/8 S
Kód materiálu: 312654
GTIN: 4046548018370
PSSu, besleme voltajı modülleri için temel modül, besleme girişli modül
beslemesi, besleme girişli çevre birimi beslemesi, besleme girişli Crayı, 2 sıralı,
4 bağlantı seviyesi, 8 terminal, vidalı bağlantı. Yalnızca besleme
voltajını yenilemek ve besleme grupları oluşturmak için!
Jednotka
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
PSSu, besleme voltajı modülleri için temel modül, besleme girişli modül beslemesi, besleme girişli çevre birimi beslemesi, besleme girişli Crayı, 2 sıralı, 4 bağlantı seviyesi, 8 terminal, vidalı bağlantı. Yalnızca besleme voltajını yenilemek ve besleme grupları oluşturmak için!
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA UL Recognized Component |
| Uygulama aralığı | Standart/arıza emniyeti |
Technická data
Údaje o životním prostředí
| Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
Mechanické údaje
| Brüt ağırlık | 86 g |
| Yükseklik boyutu | 129 mm |
| Terminal yapısı | sabit |
| Bağlantı terminali | Vida terminali |
| Genislik boyutu | 25.2 mm |
| Alt kısım gövde malzemesi | PA |
| Muhafaza malzemesi üst kısım | PC |
| Net agirlik | 71 g |
Životní prostředí
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | hayır |
| REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27242603 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000024 |
| ETIM Referans Özelliği | EC001598 |
| Cilt | 0 dm3 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548018370 |
| Harmonized System Code | 85369010 |
Volitelné příslušenství
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, koncová svorka pro montážní lištu, plastové provedení, černý,balení 10
ks, baleno v neutrálním kartonu s identifikační nálepkou.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, koncová svorka pro montážní lištu, kovová verze, pro silnémechanické
namáhání, balení 2 kusy.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, zemnící svorka pro montážní lištu, přípojka PE, plastovéprovedení,
zelená/žlutá, balení 10 ks, baleno v neutrálním kartonu s
identifikační nálepkou.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, popisovací proužek s možností laserového tisku pro PSSu/PSS4000hlavové,
elektronické a kompaktní moduly S DĚLICÍ ČÁROU, balení 10 kusů (10x DINA4
vždy 4x 27 = 108 etiket, celkem 1080 etiket), baleno v
opětovně uzavíratelném PE sáčku s identifikační nálepkou.
PSSu A LA1 (10x50 pcs.)
312959
PSSu, štítky pro označování svorek pro základní moduly (dekafix), s
číslicemi 1..50, balení 10x 50 štítků pro označování svorek, baleno v
neutrálním kartonu s identifikační nálepkou.
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.)
312960
PSSu, štítky pro označování svorek pro základní moduly (dekafix), s
číslicemi 51..100, balení 10x 50 štítků pro označování svorek, baleno v
neutrálním kartonu s identifikační nálepkou.
PSSu A LA3 (10x50 pcs.)
312961
PSSu, štítky pro označování svorek pro základní moduly (dekafix), s
číslicemi 101..150, balení 10x 50 štítků pro označování svorek, baleno v
neutrálním kartonu s identifikační nálepkou.
PSSu A LA4 (10x50 pcs.)
312962
PSSu, štítky pro označování svorek pro základní moduly (dekafix), s
číslicemi 151..200, balení 10x 50 štítků pro označování svorek, baleno v
neutrálním kartonu s identifikační nálepkou.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, popisovací proužek s možností laserového tisku pro PSSu/PSS4000hlavové,
elektronické a kompaktní moduly BEZ DĚLICÍ ČÁRY, balení 10 kusů (10x DINA4
vždy 4x 27 = 108 etiket, celkem 1080 etiket), baleno v
opětovně uzavíratelném PE sáčku s identifikační nálepkou.