text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

KUNBUS-GW Profinet-IRT

Ürün numarası: Z9000007
PROFINET IRT modüler ağ geçidi, RevPi Core/RevPi Core 3 baz modül için iletişim modülü, maks. iki farklı iletişim modülü bağlanabilir, gövde boyutları (Y x G x D): 96 x 22,5 x 110,5 mm, koruma tipi: I...  Daha Fazla

Birim

istek üzerine

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

PROFINET IRT modüler ağ geçidi, RevPi Core/RevPi Core 3 baz modül için iletişim modülü, maks. iki farklı iletişim modülü bağlanabilir, gövde boyutları (Y x G x D): 96 x 22,5 x 110,5 mm, koruma tipi: IP 20, endüstriyel haberleşme modülübağlantısı: 2x RJ45, cihaz fonksiyonu: Bağımlı, maks. veri uzunluğu giriş verileri: 512Bayt, maks. veri uzunluğu çıkış verileri: 512 Bayt.

Approval CE  
UKCA  
 
Yükseklik boyutu 96  mm
Genislik boyutu 22.5  mm
Derinlik boyutu 110.4  mm
Net agirlik 91  g
Brüt ağırlık 100  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85389091  
UNSPSC 25 39122331  
EAN kodu 4046548093209  
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27242290  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000024  
ETIM Referans Özelliği EC001423  
Cilt 0  
 

Mecburi operasyon aksesuarları

GW Connector for Modular Gateways
GW Connector for Modular Gateways Z9000016
Bağımsız Revolution Pi modüllerine bağlamak için PiBridge atlama teli. Tüm Revolution Pi baz ve genişleme modülleri için evrensel olarak uygun.