Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"314280","name":"PSSu E F INC-T","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSSu E F INC-T
Ürün numarası: 314280
PSSu, elektronik modül, arıza emniyetli, sayaç, 2 çalışma modu,
yapılandırılabilir, 1 giriş, artımlı kodlayıcı, diferansiyel sinyalRS422,
çözünürlük 32 Bit, artan çevresel gereklilikler için.
Birim
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
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
Uygulama aralığı | Arıza emniyeti |
Teknik veri
Giriş artımlı kodlayıcı
Art. enk. girişleri tipi | Artımlı kodlayıcı |
Sinyal girişi A, B ve/veya C | Diferansiyel sinyal (RS 422) |
Değerlendirme sayacı dar. art. | 1x |
Pot. yal. art./per.besleme | Evet |
Pot. yal. art./mod.besleme | Evet |
Çevresel veri
Bunun için iklim uygunluğu: |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
Olarak çevre ısısı | -40 - 70 °C |
Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
Condensation permitted? |
Briefly |
Perm. operating height ASL | 5000 m |
Standarda göre EMC ... |
EN 12015
EN 12016 EN 61131-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
Broad band noise to | EN 60068-2-64 |
Standart1'e göre sürekli darbe | 150 m/s² |
Standart2'ye göre hız. darbesi | 25g |
Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 61131-2 |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
Standart koruma tipi | EN 60529 |
Koruma tip, montaj | |
Koruma tip, muhafaza | |
Terminal protection type |
Mekanik Veri
Alt kısım gövde malzemesi | PC |
Ön plaka gövde malzemesi | PC |
Gövde malzeme kodu | PA |
Terminal yapısı | takılabilir |
Yükseklik boyutu | 76 mm |
Genislik boyutu | 25.4 mm |
Derinlik boyutu | 60.2 mm |
Net agirlik | 51 g |
Brüt ağırlık | 65 g |
Kodlama elemanı adı | J |
Kodlama elemanı rengi | Sarı |
Çevre
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85389091 |
EAN kodu | 4046548075373 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27242604 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000024 |
ETIM Referans Özelliği | EC001599 |
Cilt | 0.146 |
Opsiyonel aksesuarlar
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, üst başlıklı ray için uç braketi, plastik sürüm, siyah, PU 10
adet, işaretleme etiketli nötr bir karton içinde paketlenmiştir.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, üst başlıklı ray için uç braketi, metal sürüm, güçlü mekanik
gerilim için, PU 2 adet.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, PSSu/PSS4000 ana modülleri için lazerle yazdırılabilir etiketlemebraketleri,
AYIRICI olmayan elektronik ve kompakt modüller, PU 10x adet (10x DIN A4
sayfa, her birinde 4x 27 = 108 etiket, toplam 1080 etiket), işaretlemeetiketli yeniden kapatılabilir
polietilen torba içinde paketlenmiş.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, PSSu/PSS4000 ana modülleri için lazerle yazdırılabilir etiketlemebraketleri,
AYIRICI ile elektronik ve kompakt modüller, PU 10x adet (10x DIN A4
sayfa, her birinde 4x 27 = 108 etiket, toplam 1080 etiket), işaretlemeetiketli yeniden kapatılabilir
polietilen torba içinde paketlenmiş.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, üst başlıklı ray için topraklama terminali, PE bağlantısı, plastik
sürüm, yeşil/sarı, PU 10 adet, işaretleme etiketli yeniden kapatılabilir
polietilen torba içinde paketlenmiş.
Mecburi operasyon aksesuarları
PSSu BP 2/16 S-T
314628
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, 2 sıralı, 4
bağlantı seviyesi, 16 terminal, vidalı bağlantı, artan çevreselgereklilikler
için.
PSSu BP 2/16 C-T
314629
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, 2 sıralı, 4
bağlantı seviyesi, 16 terminal, yaylı bağlantı, artan çevreselgereklilikler
için.
PSSu BP-C 2/8 C-T
314631
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, C rayı, 2sıralı, 4
bağlantı seviyesi, 16 terminal, yaylı bağlantı, artan çevreselgereklilikler
için.
PSSu BP-C 2/8 S-T
314630
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, C rayı, 2sıralı, 4
bağlantı seviyesi, 16 terminal, vidalı bağlantı, artan çevreselgereklilikler
için.