Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"772122","name":"PNOZ m EF SafetyNET","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047110","0010100204711080JJ"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PNOZ m EF SafetyNET
Ürün numarası: 772122
Yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler,
PNOZ m Bx için emniyetli iletişim modülü SafetyNET p RTFL.
Muhafaza renginin geçici olarak değiştiğini unutmayın. Bu işlevselliği olumsuz etkilemez.
Daha fazla bilgi için Sales Information – 229402 .
Birim
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
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
Uygulama aralığı | Arıza emniyeti |
Teknik veri
Elektriksel veri
U1'in amacı | Modül beslemesi |
Besleme gerilimi (V) | 24 V |
U1 besleme voltajı tipi | DC |
Güç tüketimi DC | 4 W |
U1 potansiyel yalıtım | Evet |
UINT1'in amacı | Modül beslemesi |
Dahili voltaj kaynağı | Temel ünite ile |
UINT1 voltaj tipi | DC |
Fieldbus arabirimi
Endüstriyel haberleşme arayüzü | SafetyNET p |
Fieldbus cihaz tipi | Cihaz |
Fieldbus bağlantısı | 2 x RJ45 |
Galv. yalıtım endüst.hab.mod. | Evet |
Çevresel veri
Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
Olarak çevre ısısı | 0 - 60 °C |
Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
İklim uygunluğu standardı |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
Condensation permitted? | Not permitted |
Perm. operating height ASL | 2000 m |
Standarda göre EMC ... | EN 61131-2 |
Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
Standart1'e göre sürekli darbe | 15g |
Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 61131-2 |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
Standart koruma tipi | EN 60529 |
Koruma tip, montaj | |
Koruma tip, muhafaza | |
Terminal protection type |
Elektriksel izolasyon
Aradaki potansiyel yalıtım 1 | End. haberleş. modülü ve modül |
Potansiyel yalıtım tipi 1 | Fonksiyonel yalıtım |
Mekanik Veri
Montaj konumu | yatay üst silin ray üzerinde |
DIN rayı boyutları | 35 x 7,5 EN 50022 |
Alt kısım gövde malzemesi | PC |
Ön plaka gövde malzemesi | PC |
Muhafaza malzemesi üst kısım | PC |
Bağlantı terminali |
Yay yüklü terminal
Vida terminali |
Terminal yapısı | takılabilir |
İlet. ç/k esn. AWG bilgisi | 24 - 12 AWG |
Yükseklik boyutu | 101.4 mm |
Genislik boyutu | 45 mm |
Derinlik boyutu | 110.4 mm |
Net agirlik | 180 g |
Brüt ağırlık | 190 g |
Çevre
REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85176200 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN kodu | 4046548081220 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27242208 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000024 |
ETIM Referans Özelliği | EC001423 |
Cilt | 0.617 |
Opsiyonel aksesuarlar
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
PNOZmulti temel ünitesinin sol tarafında bulunan modüllere bağlantı
konektörü, sarı/siyah (10 parça).
Mecburi operasyon aksesuarları
SafetyNET p Cable
380000
Ölçüm cihazı ile, Cat5e (100 mBit/s), PUR, sarı RAL1003, 2x2x0.35,renkli
tekli kablolar: Beyaz, sarı, mavi, turuncu
RJ45 Connector
380401
RJ45 geçmeli konektör, düz, IP20, 8 pimli, Cat6a, IDC bağlantısı, AWG
22, kablo çapı: 5,5-8,5 mm
Set 5 Screw Terminals
750017
PNOZ m EF SafetyNet, iletişim modülü, PNOZmulti 2 küçük
kontrolörler için geçmeli vidalı terminal seti.
Set 5 Spring Terminals
751017
PNOZ m EF SafetyNet, iletişim modülü, PNOZmulti 2 küçük
kontrolörler için geçmeli vidalı terminal seti.
Alternatif
PNOZ m EF Multi Link
772120
Yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler, genişletmemodülü
2 yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörün
emniyetli bağlantısı.
Şunlar için uygundur
PNOZ m B0
772100
Yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük
kontrolörler, temel ünite, genişletilebilir, 20 emniyetli dijital giriş,4 emniyetli yarı iletken çıkışı.
PNOZ m B1
772101
Yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler
temelünitesi,
genişletilebilir, anahtarlı Ethernet arabirimi, USB 20 bellek.
PNOZ m ES Powerlink
772119
Yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler, endüstriyelhaberleşme modülü,
POWERLINK.
PNOZ m ES ETH
772130
Yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler,
iletişim modülü, 2 Ethernet/Modbus TCP arabirimleri.
PNOZ m EF PDP Link
772121
Yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler, genişletmemodülü,
emniyetli merkezi olmayan I/O modülleri.