Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"401111","name":"PIT en1.0a-5m-s","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147083","0010400214708380K3"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PIT en1.0a-5m-s
Ürün numarası: 401111
Etkinleştirme anahtarı, 3 seviye, 1 sinyal kontağı, açık uçlu 6çekirdekli
kablo (5 m).
Birim
istek üzerine
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
Approval | CE |
Kendi kendini izleyen | nein |
Teknik veri
Röle çıkışları
Kullanım kateg. AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
Voltage AC15 safety cont. | 125 |
Max. current AC15 safety cont. | 0.3 |
Voltage DC13 safety cont. | 30 |
Max.current DC12 safety cont. | 1 |
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı |
0
50 |
Koruma tip, muhafaza |
Mekanik Veri
Kablo uzunluğu | 5 |
Kablo yalıtım malzemesi 1 | PUR |
Montaj konumu | herhangi biri |
Bağlantı tipi | 5m Kabel |
Alt kısım gövde malzemesi | PP |
Yükseklik boyutu | 125 |
Genislik boyutu | 45 |
Derinlik boyutu | 45 |
Çap | 45 |
Net agirlik | 361 |
Brüt ağırlık | 388 |
Çevre
RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS uygunluğu | evet |
RoHS istisnaları | hayır |
REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85371098 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
EAN kodu | 4046548065145 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27371238 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000026 |
ETIM Referans Özelliği | EC002571 |
Cilt | 0 |