Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"C1000012","name":"Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/005/1Q50/BK","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/005/1Q50/BK
Ürün numarası: C1000012
Bağlantı ucu, güç kaynağı, 5 pimli M12 erkek konnektör, düz, 5 pimlidişi bağlantı üzerinde L-kodlu, düz, L-kodlu,iletken kesit alanı: 5 x 1,5 mm², 12 A, kablo uzunluğu: 5 m
Birim
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
UKCA cULus Listed |
Teknik veri
Elektriksel veri
Anma Akımı | 12 A |
Tipik iletken direnci K1 | 58 Ohm/km |
Özel kontak direnci K1 | >= 1E+16 Ohm*cm |
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı | -30 - 90 °C |
UL ile ortam sıcaklığı | 80 °C |
Açıklık ve kaçak mesafesi | IEC 60664-1 |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
Mekanik Veri
Connector type 1 | 5-pin M12 male connector |
Konnektör tipi 1 şekli | düz |
Coding of M12 connector 1 | |
Konnektör tipi 2 | 5 pimli M12 dişi konnektör |
Konnektör tipi 2 şekli | düz |
Coding of M12 connector 2 | |
Metal dişli halka konn 1 | |
Metal dişli halka konn 2 | |
Kontak yüzeyleri malzemesi 1 | Ni b / Au 0,2 gal. |
Kontak yüzeyleri malzemesi 2 | Ni b / Au 0,2 gal. |
Sızdırmazlık malzemesi | FPM |
Pimlerin malzemesi | CuNi |
Soketlerin malzemesi | CuNi |
Kablo malzemesi K1 | Cu |
Yalıtım malzemesi kablosu K1 | PP (9Y) |
Kablo tipi K1 | Li9Y11Y |
Kablo uzunluğu | 5 m |
Renkli kablo yalıtımı 1 | Jet siyahı RAL 9005 |
Gövde rengi | Siyah |
Kablo yalıtım malzemesi 1 | TPU / TPE-U |
Kablonun izleme kabiliyeti 1 | evet |
Bend radius (when laying) K1 | 5 x Ø |
Max. outside diameter cable K1 | 8 mm |
İletken kesiti | 1.5 mm² |
Büküm K1 | 5 damarlı yuvarlak dolgu |
Ekranlama K1 | hayır |
İletken sayısı | 5 |
Kablo onayları K1 | UL AWM-Style 20549 |
Konektör onayları 1 | UL 94 HB |
Konektör onayları 2 | UL 94 HB |
Halojen içermeyen | evet |
Standarda göre halojen içermez | DIN VDE 0472-815 |
Oil resistance | resistant |
Standarda göre yağ direnci | DIN EN 60811-2-1 |
Alev direnci | cULus 20549 |
İnterlock vidası torku | 0,6 Nm |
Net agirlik | 631 g |
Brüt ağırlık | 641 g |
Çevre
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN kodu | 4046548102543 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27060307 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000001 |
ETIM Referans Özelliği | EC003249 |
Cilt | 2.028 |