text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
8 Ürün bulundu
SDD ES PROFIBUS
540132
SDD (Emniyet Cihazı Arıza Teşhisi), endüstriyel haberleşme modülü,standart, Profibus DP, 9 DP-V0, 9 pimli D-Sub konektör ...

istek üzerine
PSEN ix2 F4 code
535111
PSEN, seri bağlantı için merkezi olmayan pasif bağlantı, 4 emniyet sensörüne kadar bağlantı (seri bağlanabilir), maks. 5 ...

istek üzerine
PSEN ix2 F8 code
535112
PSEN, seri bağlantı için merkezi olmayan pasif bağlantı, 8 emniyet sensörüne kadar bağlantı (seri bağlanabilir), maks. 3 ...

istek üzerine
SDD ES EIP
540137
SDD (Emniyet Cihazı Arıza Teşhisi), endüstriyel haberleşme modülü,standart, EtherNet/IP,2 RJ45 bağlantı noktası, 6 dijit ...

istek üzerine
SDD ES PROFINET
540138
SDD (Emniyet Cihazı Arıza Teşhisi), endüstriyel haberleşme modülü,standart, Profinet, 2 RJ45 bağlantı noktası, 6 dijital ...

istek üzerine
SDD ES ETH
540130
SDD (Emniyet Cihazı Arıza Teşhisi), endüstriyel haberleşme modülü,standart, Modbus/TCP,2 RJ45 bağlantı noktası, 6 dijita ...

istek üzerine
SDD ES SET SCREW TERMINALS
540120
SDD (Emniyet Cihazı Arıza Teşhisi), 45 mm gövde için takılıp çıkarılabilen terminal seti, vida tipi, PU 2 parça,her biri ...

istek üzerine
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS
540121
SDD (Emniyet Cihazı Arıza Teşhisi), 45 mm gövde için takılıp çıkarılabilen terminal seti, yaylı tip, PU 2 parça,her biri ...

istek üzerine

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin