Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
PSSu, ana modül, PSSuniversal I/O merkezi olmayan sistem, arıza güvenlive
standart, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45 Bağlantı Nokt ...
istek üzerine
PSSu, artırılmış performanslı ana modül, kontrol sistemi PSSu I/O,
arıza korumalı ve standart, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45 b ...
istek üzerine
PSSu, artırılmış performanslı ana modül, kontrol sistemi PSSu I/O,
arıza korumalı ve standart, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45 b ...
istek üzerine
PSSu, ana modül, kontrol sistemi PSSu I/O, arıza korumalı ve standart,PL e,
SIL CL 3, 2 M12 dişi konektör, 4 pimli D kod ...
istek üzerine
PSSu, elektronik modül, standart, analog girişler ve çıkışlar, 2 giriş,
2 yapılandırılabilir akım aralığı 0/4 - 20 mA, t ...
istek üzerine
PSSu, elektronik modül, arıza emniyetli, analog girişler ve çıkışlar, 1giriş,0
- 25,59 mA, çift kutuplu, diferansiyel gi ...
istek üzerine
PSSu, elektronik modül, standart, dijital girişler ve çıkışlar, 4 çıkış,
0,5 A, tek kutuplu, pozitif anahtarlamalı, kısa ...
istek üzerine
PSSu, elektronik modül, standart, dijital girişler ve çıkışlar, 4 giriş.
istek üzerine
PSSu, elektronik modül, pasif, voltaj dağıtımı, güç kaynağı, birincil 24
V DC 0,5 A, ikincil 15 V DC 0,6 A, ikincil -15 ...
istek üzerine
PSSu, elektronik modül, pasif, voltaj dağıtımı, güç kaynağı, birincil 24
V DC 0,5 A, ikincil 5 V DC 2 A, sürekli çıkış 1 ...
istek üzerine
PSSu, elektronik modül, standart, dijital girişler ve çıkışlar, 2 çıkış,
röle kontakları, 10 A, N/O, potansiyelsiz.
istek üzerine
PSSu, elektronik modül, standart, analog girişler ve çıkışlar, 2 giriş,
R, S, B, J, T, E, K, N harf kodlu termo elemanla ...
istek üzerine
PSSu, elektronik modül, standart, dijital girişler ve çıkışlar, 2 çıkış,
röle kontakları, 2 A, N/O, potansiyelsiz.
istek üzerine
PSSu, elektronik modül, standart, analog girişler ve çıkışlar, 2 giriş,
dirençli termometre, Ni100, Ni120, Ni1000, Pt100 ...
istek üzerine
PSSu, elektronik modül, pasif, voltaj dağıtımı, güç kaynağı, birincil 24
V DC 0,5 A, ikincil -10 V DC 0,5 A, sürekli çık ...
istek üzerine
PSSu, elektronik modül, standart, analog girişler ve çıkışlar, 2 giriş,
dirençli termometre, Ni100, Ni120, Ni1000, Pt100 ...
istek üzerine
PSSu, elektronik modül, arıza emniyetli, besleme voltajı, beslemegirişli
çevre birimi beslemesi 24 V DC 10 A, besleme gi ...
istek üzerine
PSSu, elektronik modül, arıza emniyetli, besleme voltajı, beslemegirişli
modül
beslemesi 24 V DC 10 A, besleme girişli ç ...
istek üzerine
PSSu, elektronik modül, pasif, voltaj dağıtımı, bağlantı 4
voltaj potansiyeli, galvanik olarak izole edilmiş, bağlantılı ...
istek üzerine
PSSu, elektronik modül, pasif, voltaj dağıtımı, bağlantılı çevre birimi
beslemesi 24 V DC 10 A, bağlantılı C rayı.
istek üzerine
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.