Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Genel site | türkçe
Kolayca oturum açın. Henüz kayıt olmadınız mı? E-Shop fonksiyonlarını kullanabilmek için bir sefere mahsus kayıt olmalısınız.

PMCprimo MC.C/16DIDO/5

680083
PMCprimo MC.C/16DIDO/5
Bus systeme standard: SafetyNet, CANopen, Profibus Communication EtherNet, USB Hardware CPU 1,3 GHz 3 Encoder inputs 16 digital inputs 16 digital outputs Software option: dynamic curve calculation IEC 61131-3 -programming

istek üzerine
 
Ürün versiyon: 1.2
Sertifikalar: CE
Besleme gerilimi (V): 24,0
Besleme gerilim tipi: DC
Ethernet arayüz adedi: 1
Pozitif anahtarlama 1-kutup SC çıkış: 16
PROFIBUS-DP arayüzler adedi: 1
CANopen: 4
Yazılım seçeneği: 5 = hareket +SoftPLC
Ana bellek: 512 MB
Giriş sayısı: 16
Genislik boyutu: 60.0 mm
Yükseklik boyutu: 270.6 mm
Derinlik boyutu: 183.0 mm
Brüt ağırlık: 2260 g
Net agirlik: 1360 g
Olarak çevre ısısı: 0 - 40 °C

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun