Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Genel site | türkçe
Kolayca oturum açın. Henüz kayıt olmadınız mı? E-Shop fonksiyonlarını kullanabilmek için bir sefere mahsus kayıt olmalısınız.

PMCtendo DD5.06/A00/0/0/0/208-480VAC

8176847
PMCtendo DD5.06/A00/0/0/0/208-480VAC
Servo amplifiers Technical Details at 3 x 400 V AC supply voltage: Permanent output current: 6 A; Imax (5 sec.) = 12 A; Power consumption in S1 operation: 5 kVA Internal brake resistor and mains filter additional hardware option: Expansion Card Profinet

istek üzerine
 
Sertifikalar: CE
Besleme gerilimi (V): 208,0 - 480,0
Nominal voltaj: 6.00 A
Doruk akım: 12.00 A
Besleme gerilimi 2 (V): 24
Besleme gerilim tipi 2: DC
Sayısal girişlerin adedi: 4
Analog girişlerin adedi: 2
CANopen: 1
Genislik boyutu: 70.0 mm
Yükseklik boyutu: 279.0 mm
Derinlik boyutu: 171.0 mm
Brüt ağırlık: 4200 g
Net agirlik: 3000 g
Olarak çevre ısısı: 0 - 40 °C

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun