Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Genel site | türkçe
Kolayca oturum açın. Henüz kayıt olmadınız mı? E-Shop fonksiyonlarını kullanabilmek için bir sefere mahsus kayıt olmalısınız.

PMCtendo DD5.01/000/0/0/0/208-480VAC

8176003
PMCtendo DD5.01/000/0/0/0/208-480VAC
Servo amplifiers Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 1.5 A; Imax (5 s) = 4.5 A; Power consumption in S1 mode: 1.2 kVA Integral brake resistor

istek üzerine
on request
Sertifikalar: CE
Besleme gerilimi (V): 208,0 - 480,0
Nominal voltaj: 1.50 A
Donanım seçeneği 1: 0 = Yok
Doruk akım: 4.50 A
Besleme gerilimi 2 (V): 24
Besleme gerilim tipi 2: DC
Sayısal girişlerin adedi: 4
Analog girişlerin adedi: 2
CANopen: 1
Genislik boyutu: 70.0 mm
Yükseklik boyutu: 270.0 mm
Derinlik boyutu: 171.0 mm
Brüt ağırlık: 4100 g
Net agirlik: 2900 g
Olarak çevre ısısı: 0 - 40 °C

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun