text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
  • 1(current)
  • 2
32 Ürün bulundu
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
PSENmlock emniyet kapı sistemi için itme/çekme kablosu serbest bırakma, kablo uzunluğu 1,5 m, paket içeriği = İtme/çekme ...

istek üzerine
PSEN ml mounting plate
570490
40 mm standart profiller için montaj braketi

istek üzerine
PSEN ml bracket sliding door
570492
Sürgülü kapılar için montaj braketi

istek üzerine
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
PSENmlock emniyet kapı sistemi için itme/çekme kablosu serbest bırakma, kablo uzunluğu 4,0 m, paket içeriği = İtme/çekme ...

istek üzerine
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
PSENmlock emniyet kapı sistemi için itme/çekme kablosu serbest bırakma, kablo uzunluğu 3,5 m, paket içeriği = İtme/çekme ...

istek üzerine
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
PSENmlock emniyet kapı sistemi için itme/çekme kablosu serbest bırakma, kablo uzunluğu 2,5 m, paket içeriği = İtme/çekme ...

istek üzerine
PSEN ml escape release
570460
PSENmlock emniyet kapı sistemi için kaçış serbest bırakma; paket içeriği = kaçış serbest bırakma ve kurulum aksesuarları ...

istek üzerine
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
PSENmlock emniyet kapı sistemi için itme/çekme kablosu serbest bırakma, kablo uzunluğu 1,0 m, paket içeriği = İtme/çekme ...

istek üzerine
PSEN ml door handle swinging door 80
570497
Döner kapılar için tutma yeri ünitesi, yükseklik 80 mm

istek üzerine
PSEN ml bracket swinging door 80
570494
Döner kapılar için montaj braketi, yükseklik 80 mm

istek üzerine
PSEN ml bracket swinging door 70
570493
Döner kapılar için montaj braketi, yükseklik 70 mm

istek üzerine
PSEN ml door handle sliding door
570495
Sürgülü kapılar için tutma yeri ünitesi

istek üzerine
PSEN ml door handle swinging door 70
570496
Döner kapılar için tutma yeri ünitesi, yükseklik 70 mm

istek üzerine
PSEN screw set bracket swinging door
570498
PSENmlock aktüatörünü tutma yeri ünitesine takmak için vida seti ve kanatlı kapılar için braket, paket içeriği = 2 alyan ...

istek üzerine
PSEN screw set bracket sliding door
570499
PSENmlock aktüatörünü tutma yeri ünitesine sürgülü kapılara takmak için vida seti, paket içeriği = 2 alyan vida M5x16, 1 ...

istek üzerine
PSEN ml escape release extension
570462
Kaçış serbest bırakma için uzatmalar, 25 mm uzatma elemanları, paslanmaz çelik

istek üzerine
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
PSENmlock emniyet kapı sistemi için itme/çekme kablosu serbest bırakma, kablo uzunluğu 2,0 m, paket içeriği = İtme/çekme ...

istek üzerine
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
PSENmlock emniyet kapı sistemi için itme/çekme kablosu serbest bırakma, kablo uzunluğu 3,0 m, paket içeriği = İtme/çekme ...

istek üzerine
PSEN ml DHM mounting flap
6O000014
PSENml DHM montaj halkaları, sürgülü kapılar için gerekli. PU = 2 montaj halkaları.

istek üzerine
PSEN ml DHM handle red
6O000011
PSENmlock DHM "Kaçış serbest bırakma tutma yeri” için kırmızı kavrama ek parçasıyla siyah tutma yeri.

istek üzerine
  • 1(current)
  • 2

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin