• 3
43 Ürün bulundu
PSEN cs5.11n/PSEN cs5.11 M12 1UNIT
542013
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, erkek konektör M12, 5 pimli, SIL 3 veya PL e'ye kadar uygulamalar için, IP ...

istek üzerine
PSEN cs6.1 M12/8 1switch
542159
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M12 erkekkonektör, IP67, 4 çalıştırma yönü, tipik çalışma mesafesi ...

istek üzerine
PSEN cs5.13 M12 EX 1actuator
542085
PSEN cs5.13 M12 EX emniyet anahtarı için RFiD aktüatörü, IP67, PU = 1 parça, ATEX onaylı.

istek üzerine
PSEN cs5.11 M12/8/PSEN cs5.11 M12 1unit
542011
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M12 erkek konektör, SDD desteği, IP67, 4 çalıştırma yönü, anahtarla ...

istek üzerine
PSEN cs6.11 M12/8 1switch
542151
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M12 erkekkonektör, IP67, 4 çalıştırma yönü, tipik çalışma mesafesi ...

istek üzerine
PSEN cs6.11 M12 1actuator
542181
PSEN cs6.11 M12 emniyet anahtarı için RFiD aktüatörü, IP67, M12 bağlantılı anahtar için, PU = 1 parça, manyetik kilitlem ...

istek üzerine
PSEN cs6.21 M12/8 1switch
542251
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M12 erkekkonektör, IP67, 4 çalıştırma yönü, tipik çalışma mesafesi ...

istek üzerine
PSEN cs6.21 M12/8/PSEN cs6.11 M12 1unit
542211
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M12 erkekkonektör, IP67, 4 çalıştırma yönü, tipik çalışma mesafesi ...

istek üzerine
PSEN cs5.1 M12 1actuator
542083
PSEN cs5.1 M12 emniyet anahtarı için RFiD aktüatörü, IP67, M12 bağlantılı anahtar için, PU = 1 parça.

istek üzerine
PSEN cs6.11 M12/8/PSEN cs6.11 M12 1unit
542111
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M12 erkekkonektör, IP67, 4 çalıştırma yönü, tipik çalışma mesafesi ...

istek üzerine
PSEN cs6.1 M12 1actuator
542183
PSEN cs6.1 M12 emniyet anahtarı için RFiD aktüatörü, M12, IP67, M12 bağlantılı anahtar için, PU = 1 parça.

istek üzerine
PSEN cs6.2 M12/8/PSEN cs6.1 M12 1unit
542209
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M12 erkekkonektör, IP67, 4 çalıştırma yönü, tipik çalışma mesafesi ...

istek üzerine
PSEN cs6.2n/PSEN cs6.1 M12 1unit
542203
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, 5 pimli M12 erkekkonektör, IP67, 4 çalıştırma yönü, tipik çalışma mesafesi ...

istek üzerine
PSEN cs5.1 M12/8/PSEN cs5.1 M12 1unit
542009
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M12 erkek konektör, SDD desteği, IP67, 4 çalıştırma yönü, anahtarla ...

istek üzerine
PSEN cs5.1n/PSEN cs5.1 M12 1unit
542003
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, 5 pimli M12 erkekkonektör, IP67, 4 çalıştırma yönü, tipik çalışma mesafesi ...

istek üzerine
PSEN cs5.13 M12/8/PSEN cs5.13 M12 EX 1u
542005
PSENcode kodlanmış emniyet anahtarı, emniyet anahtarı ve aktüatör ile, ATEX sertifikası, 8 pimli M12 erkek konnektör, se ...

istek üzerine
PSEN cs5.13 M12/8 EX 1switch
542055
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M12 erkekkonektör, IP67, 4 çalıştırma yönü, tipik çalışma mesafesi ...

istek üzerine
PSEN cs5.1 1actuator
542080
PSEN cs5.x emniyet anahtarı için RFiD aktüatörü, IP67, PU = 1 parça.

istek üzerine
PSEN cs6.2p 1switch
542250
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M8 erkek konektör, IP67, 4 çalıştırma yönü, tipik çalışma mesafesi ...

istek üzerine
PSEN cs5.1p/PSEN cs5.1 1unit
542000
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M8 erkek konektör, SDD desteği, IP67, 4 çalıştırma yönü, anahtarlam ...

istek üzerine
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin