Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
Manyetik emniyet sivici için aktüatör, kare tasarım,
IP67, çalışma mesafesi 3 mm, yükseklik tasarımı 13 mm, PU = 1 aktüa ...
istek üzerine
Manyetik emniyet anahtarı 1 n/o 1 n/c, 4 pimli M8 erkek konektör,
kare tasarım, LED, IP67, anahtarlama mesafesi 3 mm, yü ...
istek üzerine
Manyetik emniyet anahtarı 1 n/o 1 n/c, 4 pimli M8 erkek konektör,
kare tasarım, LED, IP67, anahtarlama mesafesi 6 mm, yü ...
istek üzerine
Manyetik emniyet sivici 1 n/o 1 n/c, 4 pimli M8 erkek konektör,
kare tasarım, IP67, çalışma mesafesi 3 mm, yükseklik tas ...
istek üzerine
Manyetik emniyet anahtarı 2 n/o, 4 pimli M8 erkek konektör,
kare tasarım, IP67, anahtarlama mesafesi 3 mm, yükseklik tas ...
istek üzerine
Manyetik emniyet anahtarı 1 n/o 1 n/c, 4 pimli M8 erkek konektör,
kare tasarım, IP67, anahtarlama mesafesi 6 mm, yüksekl ...
istek üzerine
Manyetik emniyet anahtarı 2 n/o, 4 pimli M8 erkek konektör,
kare tasarım, IP67, PSEN ix1 ile seri bağlantı için anahtarl ...
istek üzerine
Manyetik emniyet sivici 1 n/o 1 n/c, 4 pimli M8 erkek konektör,
LED'li, yuvarlak M30 tasarım, IP67, çalışma mesafesi 8 m ...
istek üzerine
Manyetik emniyet sivici 1 n/o 1 n/c, kare tasarım, IP69K,
5 m kablo (PUR), çalışma mesafesi aktüatöre göre değişir 8/12 ...
istek üzerine
Manyetik emniyet sivici 2 n/o, kare tasarım, IP69K,
10 m kablo (PUR), çalışma mesafesi aktüatöre göre değişir 8/12 mm,
y ...
istek üzerine
Manyetik emniyet sivici 1 n/o 1 n/c, 4 pimli M8 erkek konektör,
yuvarlak M30 tasarım, IP67, çalışma mesafesi 8 mm, PSEN ...
istek üzerine
Manyetik emniyet anahtarı 1 n/o 1 n/c, 4 pimli M8 erkek konektör,
kare tasarım, LED, IP67, anahtarlama mesafesi 8 mm, yü ...
istek üzerine
Manyetik emniyet sivici 1 n/o 1 n/c, 4 pimli M8 erkek konektör,
yuvarlak M30 tasarım, IP67, LED, çalışma mesafesi 8 mm, ...
istek üzerine
Manyetik emniyet sivici 1 n/o 1 n/c, kare tasarım,
IP6K9K, çalışma mesafesi 8 mm, yükseklik tasarımı 13 mm,
PU = 1 parça ...
istek üzerine
PSENmag manyetik emniyet anahtarı, emniyet anahtarı ve
yuvarlak aktüatör ile, ATEX serttifikası, 4 pimli M8 erkek konnek ...
istek üzerine
Manyetik emniyet sivici 1 n/o 1 n/c, 4 pimli M8 erkek konektör,
yuvarlak M30 tasarım, IP67, çalışma mesafesi 8 mm, PU = ...
istek üzerine
Manyetik emniyet sivici 1 n/o 1 n/c, kare tasarım,
IP6K9K, çalışma mesafesi 8 mm, yükseklik tasarımı 13 mm,
PU = 1 parça ...
istek üzerine
Manyetik emniyet anahtarı 1 n/o 1 n/c, 4 pimli M8 erkek konektör,
kare tasarım, IP67, anahtarlama mesafesi 8 mm, yüksekl ...
istek üzerine
PSENmag manyetik emniyet anahtarı, emniyet anahtarı ve
kare aktüatör ile, ATEX serttifikası, 4 pimli M8 erkek konnektör, ...
istek üzerine
Manyetik emniyet sivici 1 n/o 1 n/c, kare tasarım,
IP6K9K, çalışma mesafesi 8 mm, yükseklik tasarımı 13 mm,
PU = 1 parça ...
istek üzerine
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.