30 Ürün bulundu
PSEN 2.1a-20/8mm/5m /1switch
522126
Manyetik emniyet sivici 1 n/o 1 n/c, kare tasarım, IP69K, 5 m kablo (PUR), çalışma mesafesi aktüatöre göre değişir 8/12 ...

istek üzerine
PSEN 2.2-20 / 1  actuator
513120
Manyetik emniyet sivici için aktüatör, silindir tasarım, Mxx, IP67, çalışma mesafesi aktüatöre göre değişir 8/12 mm, PU ...

istek üzerine
PSEN 2.1-20/1actuator
512120
Manyetik emniyet sivici için aktüatör, kare tasarım, IP6K9K, çalışma mesafesi aktüatöre göre değişir 8/12 mm, yükseklikt ...

istek üzerine
PSEN 2.1p-20/8mm/1switch
522120
Manyetik emniyet sivici 1 n/o 1 n/c, 4 pimli M8 erkek konektör, kare tasarım, IP67, çalışma mesafesi 8 mm, yükseklik tas ...

istek üzerine
PSEN 2.1p-21/8mm/LED/1switch
522121
Manyetik emniyet anahtarı 1 n/o 1 n/c, 4 pimli M8 erkek konektör, kare tasarım, LED, IP67, anahtarlama mesafesi 8 mm, yü ...

istek üzerine
PSEN 2.2p-21/LED/8mm  1 switch
523121
Manyetik emniyet sivici 1 n/o 1 n/c, 4 pimli M8 erkek konektör, yuvarlak M30 tasarım, IP67, LED, çalışma mesafesi 8 mm, ...

istek üzerine
PSEN ma2.1p-10/3mm/1switch
506400
Manyetik emniyet sivici 1 n/o 1 n/c, 4 pimli M8 erkek konektör, kare tasarım, IP67, çalışma mesafesi 3 mm, yükseklik tas ...

istek üzerine
PSEN ma2.1p-30/6mm/1switch
506402
Manyetik emniyet sivici 1 n/o 1n/c, 4 pimli M8 erkek konektör, kare tasarım, LED, IP67, çalışma mesafesi 6 mm, yükseklik ...

istek üzerine
PSEN ma2.1p-31/LED/6mm/1switch
506403
Manyetik emniyet sivici 1 n/o 1n/c, 4 pimli M8 erkek konektör, kare tasarım, LED, IP67, çalışma mesafesi 6 mm, yükseklik ...

istek üzerine
PSEN ma2.1p-11/LED/3mm/1switch
506401
Manyetik emniyet sivici 1 n/o 1n/c, 4 pimli M8 erkek konektör, kare tasarım, LED, IP67, çalışma mesafesi 3 mm, yükseklik ...

istek üzerine
PSEN 2.1-10 / 1  actuator
512110
Manyetik emniyet sivici için aktüatör, kare tasarım, IP67, çalışma mesafesi 3 mm, yükseklik tasarımı 13 mm, PU = 1 aktüa ...

istek üzerine
  • 1(current)
  • 2

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin