Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Genel site | türkçe
Kolayca oturum açın. Henüz kayıt olmadınız mı? E-Shop fonksiyonlarını kullanabilmek için bir sefere mahsus kayıt olmalısınız.

PSEN 2.1p-20/8mm/1switch

522120
PSEN 2.1p-20/8mm/1switch
Magnetic safety switch 1NO/1NC, 4-pin M8 connector, square design, IP67 Operating distance 8 mm, height design 13 mm PU = 1 piece without actuator.

istek üzerine
on request
Sertifikalar: CE, EAC (Eurasian), TÜV
Sensor kuralı: manyetik
N/O adedi: 1
N/C sayısı: 1
Emnitetli kontaklarının maksimum akımı: 0.01 A
Bağlantı tipi: M8, 4pol. male
Devre gerilimi: 24 V
Anahtarlama gerilimi türü: DC
Garantili anahtarlama mesafesi: 8.0 mm
Garantili bırakma mesafesi: 26.0 mm
Koruma tip, muhafaza: IP65, IP67
Statü göstergesi: LED'siz
Tasarım: kare
Genislik boyutu: 26.0 mm
Yükseklik boyutu: 36.0 mm
Derinlik boyutu: 13.0 mm
Brüt ağırlık: 25 g
Net agirlik: 15 g
Olarak çevre ısısı: -25 - 70 °C
Operasyon modları: Seri bağlantı

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun