Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Genel site | türkçe
Kolayca oturum açın. Henüz kayıt olmadınız mı? E-Shop fonksiyonlarını kullanabilmek için bir sefere mahsus kayıt olmalısınız.

PSEN 2.2-20 / 1 actuator

513120
PSEN 2.2-20 / 1  actuator
Magnetic safety switch 2 N/O, round design, IP67, PU = 1 actuator.

istek üzerine
on request
Sertifikalar: CE, EAC (Eurasian), TÜV
Koruma tip, muhafaza: IP65, IP67
Tasarım: kare
Genislik boyutu: 26.0 mm
Yükseklik boyutu: 36.0 mm
Derinlik boyutu: 13.0 mm
Brüt ağırlık: 21 g
Net agirlik: 19 g
Olarak çevre ısısı: -25 - 70 °C

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun