30 Ürün bulundu
PSEN 2.1-10 / 1  actuator
512110
Manyetik emniyet sivici için aktüatör, kare tasarım, IP67, çalışma mesafesi 3 mm, yükseklik tasarımı 13 mm, PU = 1 aktüa ...

istek üzerine
PSEN ma2.1p-11/PSEN2.1-10/LED/3mm/1unit
506406
Manyetik emniyet anahtarı 1 n/o 1 n/c, 4 pimli M8 erkek konektör, kare tasarım, LED, IP67, anahtarlama mesafesi 3 mm, yü ...

istek üzerine
PSEN ma2.1p-31/PSEN2.1-10/LED/6mm/1unit
506408
Manyetik emniyet anahtarı 1 n/o 1 n/c, 4 pimli M8 erkek konektör, kare tasarım, LED, IP67, anahtarlama mesafesi 6 mm, yü ...

istek üzerine
PSEN ma2.1p-10/PSEN2.1-10/3mm/1unit
506405
Manyetik emniyet sivici 1 n/o 1 n/c, 4 pimli M8 erkek konektör, kare tasarım, IP67, çalışma mesafesi 3 mm, yükseklik tas ...

istek üzerine
PSEN ma1.1p-10/PSEN1.1-10/3mm/1unit
506411
Manyetik emniyet anahtarı 2 n/o, 4 pimli M8 erkek konektör, kare tasarım, IP67, anahtarlama mesafesi 3 mm, yükseklik tas ...

istek üzerine
PSEN ma2.1p-30/PSEN2.1-10/6mm/1unit
506407
Manyetik emniyet anahtarı 1 n/o 1 n/c, 4 pimli M8 erkek konektör, kare tasarım, IP67, anahtarlama mesafesi 6 mm, yüksekl ...

istek üzerine
PSEN ma1.1p-12/PSEN1.1-10/3mm/ix1/1unit
506412
Manyetik emniyet anahtarı 2 n/o, 4 pimli M8 erkek konektör, kare tasarım, IP67, PSEN ix1 ile seri bağlantı için anahtarl ...

istek üzerine
PSEN 2.2p-21/PSEN2.2-20/LED/8mm  1unit
503221
Manyetik emniyet sivici 1 n/o 1 n/c, 4 pimli M8 erkek konektör, LED'li, yuvarlak M30 tasarım, IP67, çalışma mesafesi 8 m ...

istek üzerine
PSEN 2.1a-20/8mm/5m /1switch
522126
Manyetik emniyet sivici 1 n/o 1 n/c, kare tasarım, IP69K, 5 m kablo (PUR), çalışma mesafesi aktüatöre göre değişir 8/12 ...

istek üzerine
PSEN 2.1b-20/8mm/10m/ 1switch
522127
Manyetik emniyet sivici 2 n/o, kare tasarım, IP69K, 10 m kablo (PUR), çalışma mesafesi aktüatöre göre değişir 8/12 mm, y ...

istek üzerine
PSEN 2.2p-20 /8mm  1 switch
523120
Manyetik emniyet sivici 1 n/o 1 n/c, 4 pimli M8 erkek konektör, yuvarlak M30 tasarım, IP67, çalışma mesafesi 8 mm, PSEN ...

istek üzerine
PSEN 2.1p-21/8mm/LED/1switch
522121
Manyetik emniyet anahtarı 1 n/o 1 n/c, 4 pimli M8 erkek konektör, kare tasarım, LED, IP67, anahtarlama mesafesi 8 mm, yü ...

istek üzerine
PSEN 2.2p-21/LED/8mm  1 switch
523121
Manyetik emniyet sivici 1 n/o 1 n/c, 4 pimli M8 erkek konektör, yuvarlak M30 tasarım, IP67, LED, çalışma mesafesi 8 mm, ...

istek üzerine
PSEN 2.1b-20/PSEN 2.1-20 /8mm/10m/1unit
502227
Manyetik emniyet sivici 1 n/o 1 n/c, kare tasarım, IP6K9K, çalışma mesafesi 8 mm, yükseklik tasarımı 13 mm, PU = 1 parça ...

istek üzerine
PSEN 2.2p-24/PSEN2.2-20/LED/8mm/ATEX
503224
PSENmag manyetik emniyet anahtarı, emniyet anahtarı ve yuvarlak aktüatör ile, ATEX serttifikası, 4 pimli M8 erkek konnek ...

istek üzerine
PSEN 2.2p-20/PSEN2.2-20/8mm  1unit
503220
Manyetik emniyet sivici 1 n/o 1 n/c, 4 pimli M8 erkek konektör, yuvarlak M30 tasarım, IP67, çalışma mesafesi 8 mm, PU = ...

istek üzerine
PSEN 2.1a-20/PSEN 2.1-20/8mm /5m/1unit
502226
Manyetik emniyet sivici 1 n/o 1 n/c, kare tasarım, IP6K9K, çalışma mesafesi 8 mm, yükseklik tasarımı 13 mm, PU = 1 parça ...

istek üzerine
PSEN 2.1p-20/PSEN 2.1-20 /8mm/1unit
502220
Manyetik emniyet anahtarı 1 n/o 1 n/c, 4 pimli M8 erkek konektör, kare tasarım, IP67, anahtarlama mesafesi 8 mm, yüksekl ...

istek üzerine
PSEN 2.1p-24/PSEN2.1-20/8mm/LED/EX/1unit
502224
PSENmag manyetik emniyet anahtarı, emniyet anahtarı ve kare aktüatör ile, ATEX serttifikası, 4 pimli M8 erkek konnektör, ...

istek üzerine
PSEN 2.1b-26/PSEN2.1-20/8mm/10m/EX/1unit
502250
Manyetik emniyet sivici 1 n/o 1 n/c, kare tasarım, IP6K9K, çalışma mesafesi 8 mm, yükseklik tasarımı 13 mm, PU = 1 parça ...

istek üzerine
  • 1(current)
  • 2

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin