Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Genel site | türkçe
Kolayca oturum açın. Henüz kayıt olmadınız mı? E-Shop fonksiyonlarını kullanabilmek için bir sefere mahsus kayıt olmalısınız.

PSEN 2.2p-20/PSEN2.2-20/8mm 1unit

503220
PSEN 2.2p-20/PSEN2.2-20/8mm  1unit
Magnetic safety switch 1NO/1NC, 4-pin M8 male connector, round M30 design IP67, operating distance 8 mm PU = 1 piece with actuator.

istek üzerine
on request
Sertifikalar: CE, EAC (Eurasian), TÜV, ECOLAB
Sensor kuralı: manyetik
N/O adedi: 1
N/C sayısı: 1
Emnitetli kontaklarının maksimum akımı: 0.01 A
Bağlantı tipi: M8, 4pol. male
Devre gerilimi: 24 V
Anahtarlama gerilimi türü: DC
Garantili anahtarlama mesafesi: 8.0 mm
Garantili bırakma mesafesi: 26.0 mm
Koruma tip, muhafaza: IP65, IP67
Statü göstergesi: LED'siz
Tasarım: Yuvarlak
Genislik boyutu: 30.0 mm
Yükseklik boyutu: 30.0 mm
Derinlik boyutu: 36.0 mm
Brüt ağırlık: 62 g
Net agirlik: 55 g
Olarak çevre ısısı: -25 - 70 °C
Operasyon modları: Seri bağlantı

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun