Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Genel site | türkçe
Kolayca oturum açın. Henüz kayıt olmadınız mı? E-Shop fonksiyonlarını kullanabilmek için bir sefere mahsus kayıt olmalısınız.

PSEN op4S-1-2

630382
PSEN op4S-1-2
Safety light curtain, type 4, PL e, laser sensor increased range.

istek üzerine
on request
Sertifikalar: CE, EAC (Eurasian), TÜV
Sensor kuralı: Lazer
EC 61496 doğrultusunda karmaşık girişler: 4
Çalışma aralığı (m): 0,0 - 40,0
Tepki süresi: 0.33 ms
OSSD cikislarin sayisi: 0
Susturma: Hayır
Besleme gerilimi (V): 20,0 - 30,0
Besleme gerilim tipi: DC
Metrik çap: M18
Koruma tip, muhafaza: IP67
Uygulama korunan alanın: EN 61496-1, EN 61496-2
Çözünürlük, koruma tipi: Gövde
Derinlik boyutu: 68.2 mm
Brüt ağırlık: 75 g
Net agirlik: 47 g
Olarak çevre ısısı: -10 - 50 °C

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun