Pilz otomasyon yazılımı ile otomasyon için yenilikçi yazılım çözümlerini uygularsınız. Tasarım, programlama, konfigürasyon ve devreye alma işlemleri Pilz otomasyon yazılımı kullanılarak hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir. Kullanıcılar, sezgisel işletim sayesinde etkin bir şekilde çalışabilirler. Otomasyon yazılımımızın kolay, kullanıcı dostu teşhisi yüksek seviyede tesis kullanılabilirliği sağlar. Ayrıca interaktif ürünlerde kullanıma yönelik üründen bağımsız araçlar da mevcuttur.
Yazılım
Tasarımdan tanılamaya otomasyon yazılımı
Tüm otomasyon projelerinde verimli mühendislik – Sizin için faydaları
- Otomasyon fonksiyonlarınızı programlamak ve konfigüre etmek için kolay mühendislik araçları
- Devam eden gelişim sayesinde her zaman güncel
- İşletim kolaylığı için optimum kullanılabilirlik
- Yüksek performans, verimli programlama için esnek yazılım
- Ücretsiz indirilebilir ve pek çok dilde kullanılabilir
Ürün gamımız: Yazılım
Genel Merkez
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya
Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: pilz.gmbh@pilz.de
Teknik Destek
Telefon: +49 711 3409 444
E-posta: support@pilz.com
Amerika
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Brezilya: + 55 11 4942-7032
- Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Meksika: +52 55 5572 1300
Avrupa
- Danimarka: +45 74436332
- Belçika: +32 9 321 75 70
- İrlanda: +353 21 4804983
- İsviçre: +41 62 889 79 32
- Portekiz: +351 229 407 594
- Almanya: +49 711 3409 444
- İspanya: +34 938497433
- Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
- İtalya: +39 0362 1826711
- Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Hollanda: +31 347 320477
- Rusya: +7 495 6654993
- İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
- Birleşik Krallık: +44 1536 460866
- Türkiye: +90 216 5775552
- Avusturya: +43 1 7986263-444
Asya Pasafik
- Çin: +86 400-088-3566
- Singapur: +65 6829 2920
- Güney Kore: +82 31 778 3390
- Tayvan: +886 2 25700068
- Yeni Zelanda: +64 9 6345350
- Tayland: +66 210 54613
- Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Japonya: +81 45 471 2281