Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Genel site | türkçe
Kolayca oturum açın. Henüz kayıt olmadınız mı? E-Shop fonksiyonlarını kullanabilmek için bir sefere mahsus kayıt olmalısınız.

SDD ES PROFIBUS

540132
SDD ES PROFIBUS
Fieldbus modul Profibus for safety devices diagnostics

istek üzerine
 
Sertifikalar: CE
Yariiletken cikislarin sayisi: 6
Besleme gerilimi (V): 24,0
Besleme gerilim tipi: DC
Güç tüketimi DC: 2.0 W
Terminal tipi: yaylı terminal, takılabilir
Fieldbus arayüzü: Profibus DP-V0
Fieldbus bağlantısı: Erkek 9 pimli D-Sub konnektör
Koruma tip, muhafaza: IP20
Genislik boyutu: 45.0 mm
Yükseklik boyutu: 115.0 mm
Derinlik boyutu: 95.0 mm
Brüt ağırlık: 175 g
Net agirlik: 160 g
Olarak çevre ısısı: 0 - 55 °C

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun