Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Genel site | türkçe
Kolayca oturum açın. Henüz kayıt olmadınız mı? E-Shop fonksiyonlarını kullanabilmek için bir sefere mahsus kayıt olmalısınız.

SDD ES ETH

540130
SDD ES ETH
Fieldbus modul Modbus/TCP for Safety Device Diagnostics

istek üzerine
 
Sertifikalar: CE
Yariiletken cikislarin sayisi: 6
Besleme gerilimi (V): 24,0
Besleme gerilim tipi: DC
Güç tüketimi DC: 2.0 W
Terminal tipi: yaylı terminal, takılabilir
Fieldbus arayüzü: Modbus/TCP
Fieldbus bağlantısı: RJ45
Koruma tip, muhafaza: IP20
Genislik boyutu: 45.0 mm
Yükseklik boyutu: 115.0 mm
Derinlik boyutu: 95.0 mm
Brüt ağırlık: 175 g
Net agirlik: 160 g
Olarak çevre ısısı: 0 - 55 °C

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun