Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Genel site | türkçe
Kolayca oturum açın. Henüz kayıt olmadınız mı? E-Shop fonksiyonlarını kullanabilmek için bir sefere mahsus kayıt olmalısınız.

RevPi Core 3

Z9000001
RevPi Core 3
RevPi Core Module based on Rasperry PI Compute Module 3, Raspbian in Jessi version with RT patch

istek üzerine
 
Genislik boyutu: 22.5 mm
Yükseklik boyutu: 96.0 mm
Derinlik boyutu: 110.5 mm
Brüt ağırlık: 136 g
Net agirlik: 126 g

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun