Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Genel site | türkçe
Kolayca oturum açın. Henüz kayıt olmadınız mı? E-Shop fonksiyonlarını kullanabilmek için bir sefere mahsus kayıt olmalısınız.

PSSu K S 16DO 0.5

312432
PSSu K S 16DO 0.5
Compact module, with standard function, 16 digital outputs (0.5 A).

istek üzerine
on request
Sertifikalar: CE, BG, TÜV
Uygulama grubu: Standart
Pozitif anahtarlama 1-kutup SC çıkış: 16
Koruma tip, muhafaza: IP20
Genislik boyutu: 30.0 mm
Yükseklik boyutu: 128.9 mm
Derinlik boyutu: 56.0 mm
Brüt ağırlık: 105 g
Net agirlik: 92 g
Olarak çevre ısısı: 0 - 60 °C

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun