Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Genel site | türkçe
Kolayca oturum açın. Henüz kayıt olmadınız mı? E-Shop fonksiyonlarını kullanabilmek için bir sefere mahsus kayıt olmalısınız.

PSSu E S 4DO 0.5

312405
PSSu E S 4DO 0.5
Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 4 outputs (0.5 A).

istek üzerine
on request
Sertifikalar: CE, BG, TÜV
Uygulama grubu: Standart
Pozitif anahtarlama 1-kutup SC çıkış: 4
Koruma tip, muhafaza: IP20
İzin verilen baz modülleri: PSSu BP 1/12C, PSSu BP 1/12S, PSSu BP 1/8C, PSSu BP 1/8S, PSSu BP-C 1/8C, PSSu BP-C 1/8S, PSSu BP-C1 1/12C, PSSu BP-C1 1/12S
Genislik boyutu: 12.6 mm
Yükseklik boyutu: 76.0 mm
Derinlik boyutu: 60.2 mm
Brüt ağırlık: 41 g
Net agirlik: 33 g
Olarak çevre ısısı: 0 - 60 °C

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun