Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Genel site | türkçe
Kolayca oturum açın. Henüz kayıt olmadınız mı? E-Shop fonksiyonlarını kullanabilmek için bir sefere mahsus kayıt olmalısınız.

PNOZ m EF 2MM

772171
PNOZ m EF 2MM
Configurable control system PNOZmulti 2 expansion module safe monitoring of 2 axes.

istek üzerine
on request
Sertifikalar: CE, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA
Artımsal enkoder giriş sayısı: 2
Terminal tipi: Vida terminali, Yaylı terminal
Terminal modeli: Takılabilir
Uçdeğer ortam şartları için versiyon.: Standart
Sinyal seviye aralığı (Vss): 0,5 - 30,0
Genislik boyutu: 22.5 mm
Yükseklik boyutu: 101.4 mm
Derinlik boyutu: 111.0 mm
Brüt ağırlık: 130 g
Net agirlik: 120 g
Olarak çevre ısısı: 0 - 60 °C

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun