Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Genel site | türkçe
Kolayca oturum açın. Henüz kayıt olmadınız mı? E-Shop fonksiyonlarını kullanabilmek için bir sefere mahsus kayıt olmalısınız.

PNOZ m EF 4AI

772160
PNOZ m EF 4AI
Configurable control system PNOZmulti 2 expansion module 4 safe analogue inputs 4..20 mA, single use possible, two inputs usable up to SIL3/PLe.

istek üzerine
 
Sertifikalar: CE, TÜV
Analog girişlerin adedi: 4
Analog girislerin cinsi: Strom
Besleme gerilimi 2 (V): 24
Besleme gerilim tipi 2: DC
Terminal tipi: Vida terminali, Yaylı terminal
Terminal modeli: Takılabilir
Uçdeğer ortam şartları için versiyon.: Standart
Genislik boyutu: 22.5 mm
Yükseklik boyutu: 101.4 mm
Derinlik boyutu: 120.0 mm
Brüt ağırlık: 117 g
Net agirlik: 108 g
Olarak çevre ısısı: 0 - 60 °C

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun