Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Genel site | türkçe
Kolayca oturum açın. Henüz kayıt olmadınız mı? E-Shop fonksiyonlarını kullanabilmek için bir sefere mahsus kayıt olmalısınız.

PNOZ m EF 8DI4DO

772142
PNOZ m EF 8DI4DO
Configurable control system PNOZmulti 2 expansion module 8 safe digital inputs, 4 safe semiconductor outputs.

istek üzerine
on request
Sertifikalar: CE, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA
Sayısal girişlerin adedi: 8
Pozitif anahtarlama 1-kutup SC çıkış: 4
Besleme gerilimi 2 (V): 24
Besleme gerilim tipi 2: DC
Terminal tipi: Vida terminali, Yaylı terminal
Terminal modeli: Takılabilir
Uçdeğer ortam şartları için versiyon.: Standart
Genislik boyutu: 22.5 mm
Yükseklik boyutu: 101.4 mm
Derinlik boyutu: 120.0 mm
Brüt ağırlık: 115 g
Net agirlik: 105 g
Olarak çevre ısısı: 0 - 60 °C

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun