Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Genel site | türkçe
Kolayca oturum açın. Henüz kayıt olmadınız mı? E-Shop fonksiyonlarını kullanabilmek için bir sefere mahsus kayıt olmalısınız.

PNOZ m EF PDP Link

772121
PNOZ m EF PDP Link
Configurable control system PNOZmulti 2 expansion module Connection decentralised I/O module.

istek üzerine
on request
Sertifikalar: CE, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA
Güç tüketimi DC: 100.0 W
Besleme gerilimi (V): 24,0
Besleme gerilim tipi: DC
Terminal tipi: Vida terminali, Yaylı terminal
Terminal modeli: Takılabilir
Uçdeğer ortam şartları için versiyon.: Standart
Genislik boyutu: 22.5 mm
Yükseklik boyutu: 101.4 mm
Derinlik boyutu: 120.0 mm
Brüt ağırlık: 117 g
Net agirlik: 96 g
Olarak çevre ısısı: 0 - 60 °C

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun