Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Genel site | türkçe
Kolayca oturum açın. Henüz kayıt olmadınız mı? E-Shop fonksiyonlarını kullanabilmek için bir sefere mahsus kayıt olmalısınız.

PNOZ m EF Multi Link

772120
PNOZ m EF Multi Link
Configurable control system PNOZmulti 2 expansion module Safe connection.

istek üzerine
on request
Sertifikalar: CE, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA
Güç tüketimi DC: 2.5 W
Besleme gerilimi (V): 24,0
Besleme gerilim tipi: DC
Terminal tipi: Vida terminali, Yaylı terminal
Terminal modeli: Takılabilir
Uçdeğer ortam şartları için versiyon.: Standart
Maksimum veri iletim hızı: 5 ms
Genislik boyutu: 22.5 mm
Yükseklik boyutu: 101.4 mm
Derinlik boyutu: 120.0 mm
Brüt ağırlık: 113 g
Net agirlik: 91 g
Olarak çevre ısısı: 0 - 60 °C

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun